StarTech.com

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC ou votre Mac® à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

Nº de produit : MDP2HDMM1MB

  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz
  • Réduisez l’enchevêtrement grâce à un câble adaptateur compact de 1 m
  • Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play
En voir plus
  • Prend en charge la norme HDMI 4K à 30 Hz
  • Installation plug-and-play
  • Aucun adaptateur d’alimentation requis
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers HDMI® de 1 m permet de brancher votre ordinateur portable MacBook ou Ultrabook™ avec mDP à un écran ou un projecteur HDMI. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K. Il est compatible avec Thunderbolt™ lorsqu'il est directement branché à un port d'entrée/sortie DisplayPort sur Thunderbolt.

Une qualité d’image étonnante

Avec ce câble adaptateur, vous pourrez obtenir une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution 1080p, lors de la conversion de Mini DisplayPort vers HDMI. 

Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les écrans et les sources vidéo de résolution inférieure. Grâce à la prise en charge de résolutions haute définition de 1080p et 720p, préparez votre installation existante au format vidéo 4K du futur.

Installation pratique

En se branchant directement entre la source vidéo Mini DisplayPort et le port HDMI de votre écran, cet adaptateur mDP vers HDMI favorise l'installation la plus simple et discrète qui soit. Pas besoin de source d'alimentation, contrairement à certains convertisseur au format dongle qui nécessitent également un câblage vidéo distinct encombrant.

Installation sans enchevêtrement de câbles

D'une longueur de 1 m, ce câble adaptateur permet une connexion compacte qui élimine tout superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de longueur, nous proposons également le câble mDP vers HDMI de 2 m (MDP2HDMM2MB), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation personnalisée.

Le modèle MDP2HDMM1MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec la prise en charge de résolution 4K à 30 Hz
  • Réduisez l'encombrement causé par les adaptateurs grâce à ce câble qui se branche directement entre votre ordinateur et votre écran
  • Oubliez les adaptateurs d'alimentation avec ce câble adaptateur plug-and-play qui fonctionne sans alimentation externe

Applications

Connectez un ordinateur Mini DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail

Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu’à 1 m

Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI

Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 1000 mm [39.4 in]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur de câble 1000 mm [39.4 in]
Longueur du produit 1010 mm [39.8 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 60 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur mDP vers HDMI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
MDP2HDMM2MB
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC ou votre Mac® à un écran HDMI

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM2MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM1MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc
MDP2HDMM1MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre Mac® ou votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Blanc
MDP2HDMM2MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Blanc

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre Mac® ou votre PC à un écran HDMI

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA