StarTech.com

Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

Nº de produit : DP2VGDVHD

  • Adaptateur trois en un – DP vers VGA, DVI, HDMI
  • Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Installation plug-and-play
En voir plus
  • Conception compacte
  • Design compact et léger
61,99 € EUR hors TVA
74,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le convertisseur DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI DP2VGDVHD offre une solution compacte 3-en-1 permettant de connecter votre PC, votre ordinateur portable ou Ultrabook&trade avec DP à un écran VGA, DVI ou HDMI. 

Compatible avec presque tous les écrans, téléviseurs ou vidéoprojecteurs, ce convertisseur polyvalent constitue une solution plug-and-play idéale pour les déplacements ou les applications professionnelles BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau. En vous proposant trois des interfaces les plus courantes, il vous permet de vous connecter à appareil disponible dès l'entrée dans une salle de conférence et ce, même si vous ne connaissez pas les ports disponibles.

Connect to any available display device

Le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p ce qui permet un branchement sans encombre depuis votre ordinateur avec DisplayPort. Vous pouvez ainsi convertir une source vidéo DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI sans compromis sur la qualité vidéo.

Compact et léger, le convertisseur DisplayPort se garde facilement sous la main sans occuper trop de place dans le sac de votre ordinateur portable.

Maximize portability

Le modèle DP2VGDVHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Optimisez la portabilité lors de vos déplacements ou au bureau avec une conception compacte et légère
  • Bénéficiez d'une compatibilité garantie avec presque tous les écrans grâce à cet adaptateur trois-en-un qui convertit le DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI

Applications

Emmenez cet adaptateur lors de vos déplacements pour vous connecter à presque tous les écrans

Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook AVEC à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail

Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DVI
HDMI
VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200/1080p
Résolutions numériques max. 1920x1200/1080p
Spécifications audio Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
Le port HDMI est un port passif.
Le port DVI-D est un port passif.
Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 284 mm [11.2 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 74 g [2.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI
1 - Guide d'installation

Certifications

Produits associés

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
DP2HD4K60S
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200
DP2VGA3
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200

Connectez un ordinateur DisplayPort 1.2 à un écran ou vidéoprojecteur VGA

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA

Accessoires