StarTech.com

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

Nº de produit : MSTDP124DP

  • Optimisez votre productivité en connectant quatre écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST
  • Connectez-vous à presque tout téléviseur, moniteur ou vidéoprojecteur au moyen d’adaptateurs bon marché
  • Augmentez la performance vidéo externe avec la prise en charge de résolutions jusqu’à 4K
En voir plus
  • Certifié VESA et DisplayPort
  • Compatible avec les cartes graphiques DP 1.2 comme AMD Radeon avec la technologie Eyefinity
  • Installation plug-and-play
  • Un nouveau chipset pour une plus grande compatibilité
211,99 € EUR hors TVA
254,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub MST permet de brancher quatre écrans à votre ordinateur portable ou de bureau DisplayPort™ (DP) 1.2 sur lequel Windows® est installé.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Plus portables que jamais, les tout derniers modèles d'ordinateurs comportent souvent moins de sorties vidéos, et leurs écrans sont plus petits. Ce hub MST résout ces deux problèmes en vous permettant d'y brancher quatre écrans supplémentaires, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche. 

Augmentez la productivité avec plusieurs écrans

Connectez-vous à n'importe quel écran

Avec le hub MST, vous pouvez utiliser des adaptateurs vidéo et des adaptateurs de câble DisplayPort, qui vous permettent de connecter vos écrans DVI, VGA ou HDMI. Il sera ainsi compatible avec presque tous les téléviseurs, moniteurs et vidéoprojecteurs. Doté des certifications VESA et DisplayPort, ce hub MST prend en charge les systèmes DP 1.2, ce qui facilite son intégration à votre équipement vidéo actuel.

Connectez à tout écran

Configurez vos écrans pour tous les environnements

Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre bureau en ajoutant des moniteurs et en diffusant sur chacun d’entre eux du contenu indépendant afin d'augmenter votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Diffusez la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance comme l'affichage dynamique.

Un logiciel de productivité est affiché sur quatre écrans

Profitez d'une qualité vidéo exceptionnelle sans mobiliser toutes les ressources du système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système tout en permettant des résolutions Ultra HD 4K. Cette performance inégalée rend le flux MST idéal pour les applications haute résolution comme le graphisme, les jeux et l’imagerie médicale.

Remarque : En cas d’utilisation d’une carte vidéo DisplayPort 1.1, le hub MST agit comme un répartiteur, répétant automatiquement votre source vidéo sur tous les écrans. Des limitations de résolution s’appliquent.

Le modèle MSTDP124DP permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci. De plus, il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Le flux MST partage 21,6 Gb/s entre tous les écrans connectés. Les résolutions plus élevées peuvent limiter la bande passante disponible pour les ports restants. Veuillez consulter nos directives ci-dessous pour déterminer la solution idéale pour votre configuration. Certains adaptateurs graphiques ont un support MST limité et ne prennent en charge que trois écrans en tout. Si plus de trois moniteurs sont connectés, le quatrième sera désactivé.

Allocation de largeur de bande de résolution moyenne :

1920 x 1080 (haute définition 1080p) à 60 Hz - 22 %
1920 x 1200 à 60 Hz - 30 %
2560 x 1440 à 60 Hz - 35 %
2560 x 1600 à 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz - 38 %

Remarque : Évitez de dépasser 100 % pour ne pas réduire la fonctionnalité.

Exemples de configurations de résolution prises en charge :

Résolution de l’écran 1

Résolution de l’écran 2

Résolution de l’écran 3

Résolution de l’écran 4

% total de largeur de bande

1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 88 %
1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 96 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) arrêt 82 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 30 Hz (30 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) arrêt 90 %
 
Exemples de configurations de résolution non prises en charge
 
Résolution de l’écran 1
Résolution de l’écran 2
Résolution de l’écran 3
Résolution de l’écran 4
% total de largeur de bande
2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 136 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 136 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1440 à 60 Hz (35 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 141 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) arrêt 114 %

Applications

Créez un mur vidéo à quatre écrans pour distraire les clients de votre restaurant ou du centre d'achats avec d'impressionnantes présentations

Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en rédigeant un rapport sur un autre écran

Connectez votre dispositif DP 1.2 et ajoutez quatre écrans haute résolution à votre poste de travail

Créez un mur vidéo panoramique pour les applications d'affichage numérique DisplayPort

Modifiez des images, des clips vidéo ou audio sur quatre écrans supplémentaires, quelle que soit leur orientation ou résolution

Idéal pour étaler une feuille de calcul ou de travail sur des écrans supplémentaires afin de ne pas avoir à le faire défiler à l'horizontale

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset MegaChips - STDP4320
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @30hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (haute définition 720p)
1920x1080 (haute définition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 4 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 105 mm [4.1 in]
Poids du produit 129 g [4.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 527 g [18.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST multi-écrans DisplayPort™ 4 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Guide d'installation rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifications

Produits associés

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTDP123DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTMDP124DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

Accessoires