Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Nº de produit : MSTMDP124DP

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

Spécifications techniques
  • Optimisez votre productivité en connectant quatre écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST

  • Connectez-vous à presque tous les téléviseurs, moniteurs ou vidéoprojecteurs au moyen d’adaptateurs bon marché

  • Un nouveau chipset pour une plus grande compatibilité avec Microsoft Surface Pro 4

Plus de Caractéristiques . . .
  • Augmentez la performance vidéo externe avec la prise en charge de résolutions jusqu’à 4K

  • Certifié VESA et DisplayPort

  • Compatible avec les cartes graphiques Mini DP 1.2 comme AMD Radeon avec la technologie Eyefinity

  • Installation plug-and-play

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
211,99 € EUR hors TVA
254,39 € incluant TVA

Nº: MSTMDP124DP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce hub MST permet de brancher quatre écrans à votre tablette ou votre ordinateur portable ou de bureau Mini DisplayPort™ (mDP) 1.2 sur lequel Windows® est installé.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Plus portables que jamais, les tout derniers modèles d'ordinateurs comportent souvent moins de sorties vidéos, et leurs écrans sont plus petits. Ce hub MST résout ces deux problèmes en vous permettant d'y brancher quatre écrans supplémentaires, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche. 

Augmentez la productivité avec plusieurs écrans

Connectez-vous à n'importe quel écran

Avec le hub MST, vous pouvez utiliser des adaptateurs vidéo et des adaptateurs de câble Mini DisplayPort, qui vous permettent de connecter vos écrans DVI, VGA ou HDMI. Il sera ainsi compatible avec presque tous les téléviseurs, moniteurs et vidéoprojecteurs. Doté des certifications VESA et DisplayPort, le hub prend en charge les systèmes DP 1.2, ce qui facilite son intégration à votre équipement vidéo actuel.

Connectez à tout écran

Configurez vos écrans pour tous les environnements

Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre bureau en ajoutant des moniteurs et en diffusant sur chacun d’entre eux du contenu indépendant afin d'augmenter votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Diffusez la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance comme l'affichage dynamique.

Logiciel de productivité est affiché sur quatre écrans

Profitez d'une qualité vidéo exceptionnelle sans mobiliser toutes les ressources du système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système tout en permettant des résolutions Ultra HD 4K. Cette performance inégalée rend le flux MST idéal pour les applications haute résolution comme le graphisme, les jeux et l’imagerie médicale.

Remarque : En cas d’utilisation d’une carte vidéo DisplayPort 1.1, le modèle MSTMDP124DP agit comme un répartiteur, répétant automatiquement votre source vidéo sur tous les écrans. Des limitations de résolution s’appliquent.

Le modèle MSTMDP124DP permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci. De plus, il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Le flux MST partage 21,6 Gb/s entre tous les écrans connectés. Les résolutions plus élevées peuvent limiter la bande passante disponible pour les ports restants. Veuillez consulter nos directives ci-dessous pour déterminer la solution idéale pour votre configuration. Certains adaptateurs graphiques ont un support MST limité et ne prennent en charge que trois écrans en tout. Si plus de trois moniteurs sont connectés, le quatrième sera désactivé.

Les tablettes Surface Pro 3, Surface Pro 4 et Surface Book prennent uniquement en charge trois écrans au total. Lorsque cet appareil est utilisé avec la tablette Surface Pro 3 et trois moniteurs externes, l'écran tactile intégré de votre tablette Surface sera désactivé. 

Allocation de largeur de bande de résolution moyenne

1920 x 1080 (haute définition 1080p) à 60 Hz - 22 %
1920 x 1200 à 60 Hz - 30 %
2560 x 1440 à 60 Hz - 35 %
2560 x 1600 à 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz - 38 %

Remarque : Évitez de dépasser 100 % pour ne pas réduire la fonctionnalité.

Exemples de configurations de résolution prises en charge

Résolution de l’écran 1

Résolution de l’écran 2

Résolution de l’écran 3

Résolution de l’écran 4

% total de largeur de bande

1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 88 %
1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 96 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) arrêt 82 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) arrêt 90 %

Exemples de configurations de résolution non prises en charge

Résolution de l’écran 1
Résolution de l’écran 2
Résolution de l’écran 3
Résolution de l’écran 4
% total de largeur de bande
2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 136 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 136 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1440 à 60 Hz (35 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 141 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) arrêt 114 %
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Applications
  • Ajoutez des écrans supplémentaires à votre Surface Pro 3
  • Créez un mur vidéo de quatre écrans pour distraire les clients de votre restaurant ou du centre d'achats avec d'impressionnantes présentations
  • Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en composant sur un autre écran
  • Connectez votre dispositif mDP 1.2 et ajoutez quatre écrans haute résolution à votre poste de travail
  • Créez un mur vidéo panoramique pour les applications d'affichage numérique
  • Modifiez des images, des clips vidéo ou audio sur quatre écrans supplémentaires, quelle que soit leur orientation ou résolution
  • Étalez une feuille de calcul ou de travail sur plusieurs écrans afin de ne pas avoir à les faire défiler à l'horizontale
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset MegaChips - STDP4320
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
Type de covertisseur Hub MST
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (haute définition 720p)
1920x1080 (haute définition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 4 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 105 mm [4.1 in]
Poids du produit 127 g [4.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 118 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST multi-écrans Mini DisplayPort™ 4 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Guide d'installation rapide
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTDP123DP

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTDP124DP

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5N3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Convertisseurs DisplayPort® (3)

Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920x1200
DP2VGA3

Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920x1200

Connectez un ordinateur DisplayPort 1.2 à un écran ou vidéoprojecteur VGA

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis