StarTech.com

Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

Nº de produit : MDPVGDVHD4K

  • Adaptateur 3 en 1 - Mini DP vers VGA, Mini DP vers DVI et Mini DP vers HDMI
  • Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré
  • Qualité d'image remarquable prenant en charge UHD 4K
En voir plus
  • Compatible avec les périphériques Thunderbolt™ Intel® Mini DP pouvant émettre un signal DisplayPort
  • Certifié VESA
  • Installation plug-and-play
  • Conception compacte
  • Conception légère
82,99 € EUR hors TVA
99,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cet adaptateur de voyage 3 en 1 offre une solution portable pour connecter votre ordinateur Mini DisplayPort à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

L'adaptateur est certifié VESA pour assurer la compatibilité avec votre ordinateur Mini DP.

Connectivité attrayante pour MacBook Pro et MacBook Air

Cet adaptateur de voyage possède un boîtier robuste en aluminium et un câble Mini DisplayPort blanc pur intégré. Outre son excellente allure, l'adaptateur fonctionne parfaitement avec tout appareil Mini DP et s'adapte harmonieusement à votre MacBook Air ou MacBook Pro.

Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager

Inutile de remplir votre sac d'ordinateur avec des convertisseurs multiples pour vos différents écrans, cet adaptateur 3 en 1 vous procurera toutes les sorties vidéo dont vous aurez besoin. Avec des sorties VGA, DVI et HDMI, cet adaptateur permet de connecter le port Mini DisplayPort de votre ordinateur à un écran de salle de classe ou de conférence, sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact, léger et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil) ou de voyage.

Gestionnaire de câbles intégré et innovant

L'adaptateur présente un dispositif magnétique de fixation intégré pour la gestion des câbles. L'aimant permet de maintenir le câble intégré en place pour un stockage rapide et sécurisé pendant votre voyage, tandis que l'adaptateur sera soigneusement rangé dans votre sac de voyage.

Qualité d'image remarquable prenant en charge Ultra HD 4K

La sortie HDMI de cet adaptateur prend en charge les résolutions Ultra HD 4K tout en fournissant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie HDMI est également rétrocompatible avec les résolutions plus basses, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution maximale haute définition pouvant atteindre jusqu'à 1920 x 1200, vous permettant de jouir d'une qualité vidéo excellente.

L'adaptateur de voyage est compatible avec les périphériques Thunderbolt™ Intel® Mini DP pouvant émettre un signal DisplayPort.

Le modèle MDPVGDVHD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez

Connectez votre MacBook Pro ou MacBook Air BYOD à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail

Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV Mini-DisplayPort
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DVI
HDMI
VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200
Résolutions numériques max. 3840 x 2160
Résolutions prises en charge HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Spécifications audio Sortie HDMI - Son surround 7.1
Spécifications générales L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
Video Revision DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - DVI-D (25 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le port HDMI est un port passif.
Le port DVI-D est un port passif.
Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 %-50 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Couleur des détails Blanc
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 110 mm [4.3 in]
Longueur du produit 103 mm [4.1 in]
Poids du produit 121 g [4.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 179 g [6.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de voyage A/V

Certifications

Produits associés

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
DP2VGDVHD
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc
MDP2HDW
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc

Branchez un écran HDMI® à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Accessoires