×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
StarTech.com
Extendeur S-Vidéo sur câble Cat5
Permet de prolonger le signal S-vidéo jusqu'à 200 mètres (650 pieds) grâce au câblage Cat5
Nº de produit : SVIDUTPEXT
- Prolongez un signal vidéo jusqu'à 200 mètres sur un câble Cat5
- L'installation est extrêmement facile, aucun logiciel ni adaptateur d'alimentation n'est requis
- Fonctionne avec un câble à paire torsadée blindée (STP) et un câble à paire torsadée non blindée (UTP) Cat5
- Kit de fixation inclus pour une installation murale
- Deux câbles S-vidéo 20 cm inclus pour une installation rapide et un positionnement de l'extendeur à proximité immédiate de votre source et de votre écran
L'extendeur S-vidéo sur câble Cat5 SVIDUTPEXT vous permet de prolonger un signal de source S-vidéo jusqu'à 200 mètres sur câble Cat5, vous permettant de configurer votre installation A/V S-vidéo comme requis.
L'extendeur S-vidéo sur câble Cat5 est composé de deux unités d'extension interchangeables : l'une peut être installée près de la source du signal vidéo et l'autre près de l'écran souhaité, jusqu'à une distance remarquable de 200 m. Aucun logiciel ni adaptateur d'alimentation n'est requis, l'installation et la configuration s'effectuent rapidement et sans effort. Le kit d'installation/de fixation et le câble S-vidéo de 20 cm permettent un positionnement flexible du transmetteur et du récepteur.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Parfait pour les salles de classe, projecteurs, salons professionnels et affichages de vente au détail utilisant un signal S-vidéo
- A utiliser dans les applications commerciales ou domestiques comme un moyen économique et rapide de connecter un équipement vidéo S-vidéo sur de longues distances
Points forts de StarTech.com
- Aucun logiciel ni adaptateur d'alimentation n'est requis, pour une configuration simple et sans effort
- L’extension sur câble CAT5 vous permet d’utiliser le câblage existant CAT5 ou supérieur.
- L'ensemble de fixation murale inclus permet un positionnement flexible du transmetteur et du récepteur
Numéros de produit
Ingram Micro France
V930488
Tech Data - France
5380333
UPC Code
065030820691
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câblage | UTP Cat5 ou supérieur | |
Mode cascade | Non | |
Nombre de ports | 1 | |
Prise en charge audio | Non | |
Performance | ||
Distance max. | 200 m / 660 ft | |
Résolutions analogiques max. | 480i/480p | |
Résolutions prises en charge | 480i/480p | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - RJ-45 Femelle | |
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Mâle | ||
Connecteurs de télécommande | 1 - RJ-45 Femelle | |
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Mâle | ||
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 2.2 cm [0.9 in] | |
Largeur du produit | 25 mm [1 in] | |
Longueur du produit | 69 mm [2.7 in] | |
Poids du produit | 80 g [2.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 10.9 cm [4.3 in] | |
Package Length | 11.6 cm [4.6 in] | |
Package Width | 39 mm [1.5 in] | |
Poids brut | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Extendeur S-vidéo sur câble Cat5 (unités locale et distante) | |
1 - Manuel d'instruction |
Support produit
Manuels
-
SVIDUTPEXT-FR.pdf
Français
- Langue: Français
-
SVIDUTPEXT.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
SVIDUTPEXT_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis