Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Extendeur vidéo composite sur Cat 5 avec audio

Nº de produit : COMPUTPEXTA

Permet de prolonger le signal vidéo composite avec prise en charge audio jusqu'à 200 mètres (650 pieds) grâce au câblage Cat5

Spécifications techniques
  • Fonctionne avec un câble à paire torsadée blindée (STP) et un câble à paire torsadée non blindée (UTP) Cat5

  • Ensemble de montage inclus pour l'installation murale

  • Installation et configuration rapides et faciles

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
92,99 € EUR hors TVA
111,59 € incluant TVA

Nº: COMPUTPEXTA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'extendeur vidéo composite COMPUTPEXTA sur Cat 5 avec audio vous permet de prolonger le signal source de vidéo composite jusqu'à 200 mètres grâce au câblage Cat 5 UTP. L'extendeur composite sur Cat 5 est composé de deux extendeurs qui sont interchangeables; l'un peut être installé près de la source de signal vidéo et l'autre près de l'affichage souhaité, jusqu'à une distance impressionnante de 200 m. Aucun logiciel ou adaptateur de courant n'est requis, l'installation et la configuration s'effectuent rapidement et sans effort. L'ensemble de montage/d'installation fourni ainsi que les adaptateurs vidéo composite BNC vers RCA offrent une polyvalence accrue pour le positionnement et l'utilisation du périphérique. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Aucun logiciel ou adaptateur de courant n'est requis, l'installation et la configuration s'effectuent rapidement et sans effort.
  • L'ensemble de fixation murale fourni offre de la polyvalence pour le positionnement du transmetteur et du récepteur
  • L’extension sur câble Cat5 vous permet d’utiliser le câblage existant Cat5 ou supérieur.
Applications
  • Parfait pour les salles de classe, les projecteurs les démonstrations et les affichages de détails
  • A utiliser dans les applications commerciales ou domestiques comme un moyen économique et rapide de connecter un équipement vidéo composite sur de longues distances
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 200 m / 660 ft
Résolutions prises en charge 480i, 480p
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle
1 - BNC (coaxial RF) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle
1 - BNC (coaxial RF) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Comprend 2 adaptateurs BNC vers RCA composite
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 7.7 cm [3 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 460 g [16.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ensemble extendeur composite vidéo et audio
1 - Ensemble de montage
2 - Adaptateur BNC vers RCA
1 - Manuel d'instruction
Extendeur vidéo S-vidéo sur câble Cat5 avec audio
SVIDUTPEXTA

Extendeur vidéo S-vidéo sur câble Cat5 avec audio

Permet de prolonger le signal S-vidéo avec prise en charge audio jusqu'à 200 mètres (650 pieds) grâce au câblage Cat5

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
MU3MMRCA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis