Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo sans fil avec Miracast / WiDi pour appareils mobiles - Récepteur HDMI sur WiFi

Nº de produit : WIFI2HDMCGE

Diffusez l'écran de votre ordinateur portable, tablette ou appareil mobile sans fil sur votre écran HDMI grâce à cet adaptateur Miracast et WiDi

Spécifications techniques
  • Compatibilité native avec des centaines d'appareils (Miracast/ WiDi)

  • Logiciel inclus pour une compatibilité accrue avec les appareils (Windows)

  • Serveur multimédia intégré pour les périphériques de stockage sans fil ou USB

Plus de Caractéristiques . . .
  • Sortie HDMI avec prise en charge 1080p

  • Port LAN en option pour les appareils filaires

  • Sortie audio/vidéo analogique en option avec le câble inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
126,99 € EUR hors TVA
152,39 € incluant TVA

Nº: WIFI2HDMCGE

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Diffusez le contenu de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable sans fil sur n'importe quel écran HDMI grâce à cet adaptateur Miracast et WiDi sans fil. Cet adaptateur HDMI sans fil offre la prise en charge native des appareils mobiles compatibles Miracast ou WiDi, comme les smartphones et tablettes Android, ainsi que des ordinateurs portables Windows® 8.1, Ultrabook et tablettes Surface. Un logiciel supplémentaire est également inclus avec le récepteur WiDi pour une compatibilité garantie avec les ordinateurs sous Windows via connexion WiFi standard ou LAN filaire.

Branchez-vous

Gardez votre salle de conférence libre de tout enchevêtrement de câbles en connectant votre vidéoprojecteur HDMI sans fil à n'importe quel appareil mobile ou presque. Avec la prise en charge native d’une vaste gamme de smartphones et tablettes Miracast et WiDi, dont les appareils Samsung qui ont des logiciels All-Share et Screen Mirror, ce récepteur Miracast est idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) de bureau et de salle de conférence.

Un tableau montrant les plateformes prises en charge

Collaboration

Travaillez en collaboration avec vos collègues en partageant sans fil et sans effort votre écran, et en passant d’un appareil vidéo source à l’autre. L’adaptateur Miracast/WiDi dispose d’une interface intuitive qui assure un fonctionnement fluide.

Une tablette partage son écran avec l'écran d'une salle de conférence

Communication

Votre appareil mobile a été conçu pour être portable. Cela signifie que l’écran est trop petit pour être partagé avec plus de deux personnes. Présentez vos grandes idées sur grand écran à partir du confort et de la portabilité de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Le modèle WIFI2HDMCGE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Bénéficiez d'une connexion sans fil et profitez d'une application BYOD (Apportez votre propre appareil) simple sans la contrainte des câbles et des enchevêtrements
  • Collaborez avec vos collègues en passant d'un appareil mobile source à un autre facilement et sans fil
  • Communiquez en faisant vos présentations sur grand écran à partir du confort et de la portabilité de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable.
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Applications
  • Affichez sur un vidéoprojecteur de salle de conférence des contenus audio et vidéo se trouvant sur votre smartphone ou votre tablette, comme une présentation
  • Partagez des photos ou des vidéos avec audio dès votre smartphone ou votre tablette vers votre système de home cinéma
  • Affichez des présentations multimédias sur des écrans HDMI lors de foires commerciales et de salons professionnels, à partir d'un smartphone ou d'une tablette
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Sans-fil
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1080/1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d’alimentation et d’activité.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 20%~80%
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 84 mm [3.3 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo sans fil
1 - Câble USB vers port d'adaptateur d'alimentation (optionnel pour la source d'alimentation USB)
1 - Câble A/V 4 positions
1 - Disque d'installation du logiciel
1 - Adaptateur d'alimentation
Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir
WIFI2HD2

Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir

Connecter sans fil votre PC ou votre ordinateur portable à votre téléviseur, projecteur ou écran HDMI® via votre réseau WiFi

254,99 € hors TVA
305,99 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (1)

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM2M

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis