Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTransmetteur Prolongateur HDMI IR sur Cat5/Cat6 - Extender HDMI RJ45 - 30m Auto Alimenté
Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 30 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur
Nº de produit : ST121SHD30
- Prise en charge du câblage Ethernet Cat5e et Cat6
- Alimentation via HDMI
- Aucun logiciel/pilote requis
- Prise en charge de résolutions HD jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
- Transmetteur (unité locale) et récepteur (unité distante) inclus
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le kit d'extendeur vidéo HDMI® sur CAT5e/CAT6 ST121SHD30 vous permet de déployer un signal audio/vidéo HDMI et un signal de télécommande IR de 30 mètres sur câble double CAT5. Pour plus de polyvalence, ce kit d'extendeur HDMI est alimenté par le bus HDMI et ne nécessite donc aucun adaptateur d'alimentation supplémentaire.
Outre la prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1080 / 1080p et du signal audio numérique correspondant, cet extendeur HD économique peut être facilement installé sur un câblage Ethernet existant ou nouveau. De plus, ce kit d'extendeur ne nécessitant pas d'adaptateur d'alimentation, vous pouvez aisément déployer un signal HDMI dans les zones où l'accès à des prises d'alimentation est limité.
Le kit d'extendeur vidéo HDMI sur câble Cat5e/Cat6 comprend un transmetteur local et un récepteur distant, ce qui est parfait pour les applications de panneaux d'affichage numérique point à point qui requièrent un signal vidéo HDMI haute qualité. L'extendeur peut également servir à déployer les signaux infrarouges des télécommandes, ce qui est idéal pour contrôler votre source vidéo depuis votre destination vidéo.
Pour un prolongement, des câbles HDMI mesurant jusqu'à 10 mètres de long peuvent être utilisés aux extrémités locale et distante de l'extendeur.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Remarque : Cet extendeur nécessite deux câbles CAT5 pour couvrir la distance totale du parcours de câble.
Points forts de StarTech.com
- Extension HDMI économique grâce à un câblage réseau non exclusif
- Intallation nette et professionnelle grâce au matériel de fixation intégré, sans adaptateur d'alimentation
Applications
Déployez un signal HDMI dans les zones où l'accès à une prise d'alimentation est limité
Placez un écran dans un endroit pratique pour le visionnage, tout en conservant l'équipement de votre système dans un environnement propre et sécurisé
Optimisez le positionnement des panneaux d'affichage numérique dans des établissements sanitaires, scolaires, commerciaux et gouvernementaux
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932886 | |
Tech Data - France | 4428689 | |
UPC Code | 065030851718 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câblage | UTP Cat5 ou supérieur | |
Mode cascade | Non | |
Nombre de ports | 1 | |
Performance | ||
Distance max. | 30 m / 100 ft | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 1080p / 1920x1080 | |
Spécifications générales | Fréquence de dongle IR, de 35 à 56 kHz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - HDMI (19 broches) Femelle | |
2 - RJ-45 Femelle | ||
Connecteurs de télécommande | 1 - HDMI (19 broches) Femelle | |
2 - RJ-45 Femelle | ||
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | The extender does not work through Ethernet equipment, such as switches or routers | |
Cet extendeur nécessite deux câbles CAT5 pour couvrir la distance totale du parcours de câble. | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Entrée | |
1 - Sortie | ||
Conditions environnementales | ||
Humidité | 0% - 80 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 115°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 22 mm [0.9 in] | |
Largeur du produit | 45 mm [1.8 in] | |
Longueur du produit | 82 mm [3.2 in] | |
Poids du produit | 235 g [8.3 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transmetteur HDMI sur câble UTP Cat5e/6 | |
1 - Récepteur HDMI sur câble UTP Cat5e/6 | ||
4 - Jeu de patins | ||
1 - Kit d'extendeur infrarouge | ||
1 - Supports de fixation | ||
1 - Manuel d'utilisation |
Produits associés
Extendeur HDMI sur Cat5e / 6 - Extender HDMI par RJ45 avec POC (Power over Cable)
Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p
Etendez la vidéo et l'audio HDMI sur fibre optique SC multimode, avec télécommande infrarouge
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m
Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur
Transmetteur Prolongateur HDMI IR sur Cat5/Cat6 - Extender HDMI RJ45 - 30m Auto Alimenté
Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 30 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur
Accessoires
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
ST121SHD30-FR.pdf
Français -
ST121SHD30.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- ST121SHD30_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis