Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Extendeur vidéo HDMI sur câble CAT5 avec audio - RS232 et commande infrarouge

Nº de produit : ST121UTPHDEU

Prolongez une source HDMI® avec audio, RS232 et IR sur câblage Cat5

Spécifications techniques
  • Distance de câble CAT5 (ou supérieur) maximale de 80 m

  • Extension de la vidéo HDMI ou DVI avec un signal de commande sur un seul câble CAT5/5e/6/6a/7 UTP/STP

  • Prise en charge de la communication RS232 et infrarouge bidirectionnelle

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de résolutions jusqu'à 1080 pixels/60 Hz/48 bits

  • L'interface RS232 prend en charge un débit de données complet de 115 200 b/s

  • Aucun logiciel ni pilote requis

  • La transmission audio prend en charge les normes Dolby TrueHD, DTS-HD MA

  • Conformité avec les normes HDMI haute vitesse et HDCP

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
Disponible en
600,92 € EUR hors TVA
721,10 € incluant TVA

Nº: ST121UTPHDEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'extendeur audio/vidéo HDMI sur CAT5 avec RS232 et infrarouge ST121UTPHDEU prolonge la portée d'un signal source HDMI (ou DVI) jusqu'à 80 mètres à l'aide d'un câble standard Cat5 ou de qualité supérieure UTP/STP, vous permettant d'optimiser le positionnement de votre écran sans avoir à sacrifier la qualité de l'image. La compatibilité avec les normes HDMI haute vitesse et HDCP garantit que même les appareils les plus récents pourront diffuser un signal en prenant en charge des résolutions 1080p et l'audio numérique associé. Cet extendeur audio/vidéo comporte également des interfaces série RS232 et infrarouges bidirectionnelles vous permettant de communiquer avec et de commander votre source multimédia à chaque extrémité de la connexion. Composé d'un transmetteur et d'un récepteur, ce kit d'extendeur HDMI, RS232 et infrarouge constitue une solution complète, économique pour les panneaux d'affichage numérique, les unités de démonstration de salon professionnel ou les systèmes de vidéoconférence. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • L’extension sur câble CAT5 vous permet d’utiliser le câblage existant CAT5 ou supérieur.
  • Les interfaces RS232 et infrarouges bidirectionnelles intégrées vous permettent de communiquer avec, surveiller et contrôler votre appareil source à chaque extrémité de la connexion
  • La prise en charge d'une résolution 1080p complète et de l'audio associé vous permet de diffuser votre contenu comme il doit être vu et entendu
Applications
  • Solution idéale pour les applications de panneaux d'affichage dans les secteurs de la finance, l’éducation, les soins médicaux et du commerce
  • Parfait pour les systèmes de vidéoconférence dans les salles de conférence et les bureaux
  • Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
  • Optimisez le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums
  • Envoie d'images vidéo et de données série à un projecteur et contrôle à partir de votre bureau
  • Installez votre écran dans les environnements extrêmes des sites industriels
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie Conformité aux normes HDMI haute vitesse et HDCP
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 80 m / 260 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1080p @ 60Hz, 48-bit
Spécifications audio Prise en charge des normes Dolby TrueHD, DTS-HD MA
Spécifications générales Bidirectionnel
38 kHz / ±10° / 5 M
Vitesse max. de transfert de données HDMI - 3,4 Gb/s
RS232 - 115 200 b/s en bauds
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert fixe en cas d'alimentation)
1 - Liaison RJ45 (vert fixe en cas de liaison)
1 - Réception infrarouge (bleu)
1 - Transmission infrarouge (rouge)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Consommation électrique 1200mA (max)
Courant de sortie 2A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 230 AC
Conditions environnementales
Humidité 0 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 30 mm [1.2 in]
Largeur du produit 88 mm [3.5 in]
Longueur du produit 130 mm [5.1 in]
Poids du produit 1000 g [35.3 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur
1 - Récepteur
2 - Câble de récepteur infrarouge
2 - Câble d'émetteur infrarouge
2 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'utilisation
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 – point à point (série UTPE)
ST121UTPEP

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 – point à point (série UTPE)

Étend un signal VGA vers un écran distant à l’aide du câblage Cat5

195,99 € hors TVA
235,19 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis