StarTech.com

Adaptateur HDMI 4K sur Ethernet jusqu'à 30 m avec Power Over Cable

Étendez la vidéo HDMI sur câble CAT5/CAT6 à un espace distant, avec la prise en charge d'une résolution 4K à 60 Hz à 30 m et 1080p à 60 Hz à 100 m

Nº de produit : ST121HDBT20S

  • Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 30 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 70 m
  • Simple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6
  • Installation professionnelle simplifiée avec le matériel de montage en option inclus
En voir plus
  • Contrôlez à distance votre source vidéo à partir de l'endroit où se trouve votre écran distant, avec la prise en charge de l'extension IR
  • Prend en charge le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
467,99 € EUR hors TVA
561,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 70 m / 230 ft
Longueur max. de câble 70.1 m [230 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. Jusqu'à 30 m : 4096 x 2160 (4K) à 60 Hz
Jusqu'à 70 m : 1080p à 60 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) @ 60 Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle Output
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle Input
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d’état (locale)
1 - DEL d'état (distant)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 18 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 76 mm [3 in]
Longueur du produit 29.3 cm [11.5 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.5 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 28 cm [11 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Poids brut 0.8 kg [1.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur Cat6
1 - Récepteur HDMI sur Cat6
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
2 - Supports de fixation
8 - Pieds en caoutchouc
1 - Guide de démarrage rapide
Entrée AV HDMI
Sortie AV HDMI

Certifications

Produits associés

Adaptateur HDMI 4K 60 Hz sur Ethernet jusqu'à 70 m avec Power Over Cable
ST121HDBT20L
Adaptateur HDMI 4K 60 Hz sur Ethernet jusqu'à 70 m avec Power Over Cable

Extendeur HDMI sur Cat5/Cat6 | 4K 60 Hz à 70 m | 1080p 60 Hz à 100 m

695,99 € hors TVA
835,19 € incluant TVA
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p
ST121HDFXA
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p

Etendez la vidéo et l'audio HDMI sur fibre optique SC multimode, avec télécommande infrarouge

1 358,99 € hors TVA
1 630,79 € incluant TVA
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45  - 50m
ST121SHD50
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m

Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m
ST121HDBTE
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m

Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5

288,99 € hors TVA
346,79 € incluant TVA

Accessoires