StarTech.com

Extender HDMI sans fil - Amplificateur HDMI sur WiFi - 1080p - 50 m

Étendez un signal HDMI® sans fil jusqu’à 50 mètres, tout en profitant d’une extension infrarouge pour contrôler votre source vidéo à distance

Nº de produit : ST121WHD2

  • Vidéo sans fil et sans souci avec configuration facile et aucune configuration logicielle
  • Permet d’épargner du temps et les coûts d’installation, sans infrastructure de câblage
  • Extension sans fil sur de longues distances, même à travers les murs, avec prise en charge de distances jusqu’à 50 m
En voir plus
  • Solution tout-en-un pratique avec transmetteur et récepteur sans fil inclus
  • Prise en charge de résolutions jusqu'à 1920x1080 (1080p)
  • Conformité à la norme HDCP
489,99 € EUR hors TVA
587,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Sans-fil
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 50 m / 165 ft
Plage de fréquences 5.1-5.9GHz
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 (60 Hz)
Résolutions prises en charge Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Output
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Lien vidéo
2 - Lien réseau
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0~40°C
Température de stockage -20~60°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 133 g [4.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 20.5 cm [8.1 in]
Poids brut 842 g [29.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur sans fil
1 - Récepteur sans fil
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
2 - Supports de fixation
1 - Câble HDMI
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires