StarTech.com

Kit extenteur HDMI sur IP avec prise en charge de mur d'images - 1080p

Vidéo HDMI® sur Cat5 ou Cat6 | Multiples sources vers multiples affichages | Application de contrôle mobile

Nº de produit : ST12MHDLAN2K

  • Un système de distribution vidéo évolutif étend votre signal vidéo HDMI et la commande RS232 sur un ou plusieurs écrans
  • Créez des murs d'images époustouflants en toute simplicité à l'aide d'une ou plusieurs sources vidéo et de plusieurs récepteurs
  • Gérez et contrôlez vos affichages numériques avec l'application mobile intuitive
En voir plus
  • Qualité d'image remarquable, résolution vidéo jusqu'à 1080p
  • Installation soignée et professionnelle avec matériel de fixation inclus
872,99 € EUR hors TVA
1 047,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Spécifications audio Son surround 7,1 voies
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Femelle
2 - Audio 3,5 mm Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Femelle
2 - Audio 3,5 mm Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/Liaison - Émetteur
1 - État du réseau - Émetteur
1 - Alimentation/Liaison - Récepteur
1 - État du réseau - Récepteur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.1 cm [1.2 in]
Largeur du produit 11.8 cm [4.6 in]
Longueur du produit 13.1 cm [5.2 in]
Poids du produit 1.2 kg [2.6 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.5 cm [14.4 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 2.3 kg [5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI
1 - Récepteur HDMI
1 - Câble Cat5
2 - Adaptateurs RJ-11 vers RS-232
2 - Câbles RJ-11
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
2 - adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kit matériel
8 - Patins protecteurs
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Kit extendeur HDMI via IP - 4K
ST12MHDLAN4K
Kit extendeur HDMI via IP - 4K

Déployez un signal HDMI sur LAN pour profiter d'une solution vidéo sur IP évolutive avec des commandes intuitives, idéale pour votre mur vidéo ou toute autre application d'affichage numérique

925,99 € hors TVA
1 111,19 € incluant TVA
Récepteur HDMI 4K via IP pour ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Récepteur HDMI 4K via IP pour ST12MHDLAN4K

Utilisez ce récepteur 4K avec votre kit extendeur HDMI sur IP (ST12MHDLAN4K) pour accueillir d'autres écrans sur votre mur vidéo ou d'autres applications d'affichage numérique

462,99 € hors TVA
555,59 € incluant TVA
Kit extendeur HDMI sur IP avec compression vidéo avancée
ST12MHDLNHK
Kit extendeur HDMI sur IP avec compression vidéo avancée

Émetteur et récepteur | 1920 x 1080 (1080p) | Montable | Multicast et Unicast

675,99 € hors TVA
811,19 € incluant TVA
Kit de distribution HDMI et USB sur IP - Extendeur HDMI - 1080p
ST12MHDLANU
Kit de distribution HDMI et USB sur IP - Extendeur HDMI - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive et extension USB, parfait pour les applications de point-à-point ou de murs vidéo

955,99 € hors TVA
1 147,19 € incluant TVA
Récepteur vidéo HDMI et USB sur IP pour ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
Récepteur vidéo HDMI et USB sur IP pour ST12MHDLANU - 1080p

Un système évolutif de diffusion HDMI sur IP doté de commandes intuitives et d'une extension USB, idéal pour les applications murales vidéo ou point-à-point

456,99 € hors TVA
548,39 € incluant TVA

Accessoires