StarTech.com

Adaptateur HDMI sur Ethernet jusqu'à 90 m - 1080p

Diffusez deux signaux HDMI jusqu'à 90 m sur un seul câble Cat5 ou Cat6

Nº de produit : ST222HDBT

  • Prolongez double vidéo HD sur CAT6 sur des distances allant jusqu'à 90 m à l'aide d'un seul câble CAT6
  • Prend en charge des signaux infrarouges bidirectionnels pour une commande à distance à partir de chaque extrémité de votre extension
  • Prolonge deux signaux de source 1080p jusqu'à 90 m
  • Comprend des supports de fixation
1 075,99 € EUR hors TVA
1 291,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Entrée AV HDMI
Toslink
Audio 3,5 mm
ID du chipset VS2310TX
VS2310RX
Mode cascade Non
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Toslink
Audio 3,5 mm
Performance
Distance max. 90 m / 295 ft
Longueur max. de câble 90 m [295.2 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle Input
1 - Audio 3,5 mm Femelle Output
1 - Audio 3,5 mm Femelle Input
1 - DB 9-pin Serial Mâle
1 - Infrared Femelle Input
1 - Infrared Femelle Output
1 - RJ-45 Femelle Output
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle Output
1 - Audio 3,5 mm Femelle Output
1 - Audio 3,5 mm Femelle Input
1 - DB 9-pin Serial Mâle
1 - Infrared Femelle Output
1 - Infrared Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Lien / Statut
Alimentation
Courant de sortie 1.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 13 cm [5.1 in]
Longueur du produit 15.8 cm [6.2 in]
Poids du produit 2.4 kg [5.4 lb]
Informations d'emballage
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 47.5 cm [18.7 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Poids brut 1430 g [50.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI
1 - Récepteur HDMI
2 - adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - ensembles de supports de fixation
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
1 - Câble Cat5
8 - Pieds en caoutchouc
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Extendeur HDMI via Ethernet avec IR et série RS232 - Extender HDBase-T - 4K
ST121HDBTL
Extendeur HDMI via Ethernet avec IR et série RS232 - Extender HDBase-T - 4K

Étendez les signaux HDMI via CAT6 ou CAT5, avec contrôle série RS232 et IR

496,99 € hors TVA
596,39 € incluant TVA
Kit extendeur HDBaseT à 3 ports avec 3 récepteurs - Splitter HDMI 1x3 via Cat5 - Jusqu'à 4K
ST124HDBT
Kit extendeur HDBaseT à 3 ports avec 3 récepteurs - Splitter HDMI 1x3 via Cat5 - Jusqu'à 4K

Distribuez votre source HDMI vers trois écrans distants via un câblage Cat5, Cat6 ou Cat7 standard

1 589,99 € hors TVA
1 907,99 € incluant TVA
Extendeur vidéo HDBaseT multi-entrées avec switch intégré - HDMI, VGA, DisplayPort via Cat5e ou Cat 6 - 4K
STDHVHDBT
Extendeur vidéo HDBaseT multi-entrées avec switch intégré - HDMI, VGA, DisplayPort via Cat5e ou Cat 6 - 4K

Connectez votre ordinateur portable à un écran à distance via un câblage CAT5 ou CAT6 standard et basculez facilement entre les sources vidéo HDMI, DP ou VGA

742,99 € hors TVA
891,59 € incluant TVA
Répéteur HDBaseT pour kit extender ST121HDBTE ou ST121HDBTPW - 4K
ST121HDBTRP
Répéteur HDBaseT pour kit extender ST121HDBTE ou ST121HDBTPW - 4K

Transformez votre extendeur HDBaseT en un système de distribution évolutif, en transmettant du contenu HDMI à des emplacements supplémentaires

435,99 € hors TVA
523,19 € incluant TVA
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K

Kit prolongateur HDBaseT | Prise en charge de l'audio 7.1 | Matériel de fixation inclus | Jusqu'à 70 m

456,99 € hors TVA
548,39 € incluant TVA

Accessoires