StarTech.com
Futur

Transmetteur audio video HDMI sans fil jusqu'à 200 m - 1080p

Extendeur HDMI® sans fil | Prise en charge audio LPCM 5.1 / 7.1 | Faible latence

Nº de produit : ST121WHDLR

  • Bénéficiez d'une extension HDMI sans fil longue portée, à des distances allant jusqu'à 200 m
  • Éliminez l'encombrement des câbles et les coûts d'installation sans sacrifier la qualité de l'image
  • Solution tout-en-un pratique qui comprend à la fois le transmetteur et le récepteur sans fil
En voir plus
  • Découvrez et profitez de la Full HD avec une prise en charge de résolutions allant jusqu'à 1920 x 1080 (1080p)
  • Installation simplifiée, sans logiciel ni pilote
545,99 € EUR hors TVA
655,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Sans-fil
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 200 m / 660 ft
Fréquence 5GHz
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
Résolutions prises en charge Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Output
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Lien vidéo
2 - Lien réseau
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 2A
Tension de sortie 5 DC
Conditions environnementales
Humidité 25%-60%
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 11 cm [4.3 in]
Poids du produit 236 g [8.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sans fil
1 - Récepteur HDMI sans fil
1 - Émetteur infrarouge 1 m
1 - Récepteur infrarouge 1 m
1 - Câble HDMI 1,5 m
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB)
2 - Quincaillerie
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Extender HDMI sans fil - Amplificateur HDMI sur WiFi - 1080p - 50 m
ST121WHD2
Extender HDMI sans fil - Amplificateur HDMI sur WiFi - 1080p - 50 m

Étendez un signal HDMI® sans fil jusqu’à 50 mètres, tout en profitant d’une extension infrarouge pour contrôler votre source vidéo à distance

489,99 € hors TVA
587,99 € incluant TVA

Accessoires