StarTech.com

Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5

Etendez et diffusez un signal VGA à 8 écrans, sur un câble Cat5

Nº de produit : ST1218T

  • Se compose d'un appareil de base avec 8 ports pour le câblage Cat 5 et deux ports VGA pour les moniteurs installés localement
  • Permet de diffuser la vidéo VGA jusqu'à 150 mètres plus loin
  • Prend en charge plusieurs transmetteurs installés en cascade
En voir plus
  • Fournit une image d'une qualité remarquable
  • Conception matérielle pure sans logiciel ni pilote à installer
  • Compatible avec le répétiteur ST121EXT pour une extension supplémentaire
339,99 € EUR hors TVA
407,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Oui
Nombre de ports 8
Prise en charge audio Non
Performance
Distance max. 150 m / 500 ft
Résolutions prises en charge 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
8 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un récepteur (ST121R) par moniteur connecté
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6A
Courant d'entrée 0.5A
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 115V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.8 kg [1.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur VGA 4 ports local
1 - ADAPTATEURS 500 mA 9 V CC
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 à 2 ports - Transmetteur / prolongateur VGA jusqu'à 150 m
ST1212T
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 à 2 ports - Transmetteur / prolongateur VGA jusqu'à 150 m

Étendez et diffusez un signal VGA à 2 écrans, sur un câble Cat5

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 4 ports - 150 m
ST1214T
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 4 ports - 150 m

Permet d’étendre et de répartir un signal VGA à au plus 4 écrans, à l’aide du câblage Cat5

215,99 € hors TVA
259,19 € incluant TVA

Accessoires