StarTech.com

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 4 ports - 150 m

Permet d’étendre et de répartir un signal VGA à au plus 4 écrans, à l’aide du câblage Cat5

Nº de produit : ST1214T

215,99 € EUR hors TVA
259,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Oui
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Non
Performance
Distance max. 150 m / 500 ft
Résolutions analogiques max. 1600x1200 @ 150ft(50m)
1280x1024 @ 300ft(100m)
1024x768 @ 500ft(150m)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
4 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un récepteur ST121R par moniteur distant connecté
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 7.2
Courant de sortie 0.6A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 63.9 mm [2.5 in]
Longueur du produit 10.3 cm [4.1 in]
Poids du produit 201 g [7.1 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 10.1 cm [4 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Poids brut 529 g [18.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur VGA – Transmetteur
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)

Certifications

Produits associés

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 à 2 ports - Transmetteur / prolongateur VGA jusqu'à 150 m
ST1212T
Extendeur vidéo VGA sur Cat5 à 2 ports - Transmetteur / prolongateur VGA jusqu'à 150 m

Étendez et diffusez un signal VGA à 2 écrans, sur un câble Cat5

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5
ST1218T
Extendeur vidéo VGA 8 ports sur Cat 5

Etendez et diffusez un signal VGA à 8 écrans, sur un câble Cat5

339,99 € hors TVA
407,99 € incluant TVA

Accessoires