StarTech.com

Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 avec boîtier en aluminium

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour deux écrans HDMI simultanément avec prise en charge de résolutions pouvant atteindre 4K

Nº de produit : ST122HD4K

  • Prend en charge les résolutions vidéo Ultra HD jusqu'à 4K @ 30 Hz.
  • Prise en charge du son surround 7.1
  • 2 sorties HDMI
En voir plus
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Conception compacte
  • Emulation EDID
78,99 € EUR hors TVA
94,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - DEL de port active
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 180 g [6.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 430 g [15.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur HDMI à 2 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 alimenté par USB ou adaptateur d'alimentation
ST122HD4KU
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 alimenté par USB ou adaptateur d'alimentation

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour deux écrans HDMI séparés avec prise en charge HDMI 4 K et l'alimentation grâce à un port USB à proximité.

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium
ST124HD4K
Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour quatre écrans HDMI simultanément avec prise en charge de résolutions pouvant atteindre 4 K

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA

Accessoires