Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Répartiteur vidéo HDMI 2 ports avec audio - Alimentation par USB

Nº de produit : ST122HDMILE

Répartissez une source HDMI® avec accompagnement audio sur 2 écrans

Spécifications techniques
  • Division d'une source HDMI en 2 sorties, sans perte de signal

  • Amplificateur de signal intégré - Installez des écrans jusqu'à 15 m de distance

  • Prise en charge d'une grande variété de résolutions HDTV, de 480p à 1080p

Plus de Caractéristiques . . .
  • Alimentation par USB - aucune prise murale ou alimentation encombrante nécessaire

  • Conformité avec les normes HDMI haute vitesse et HDCP 1.1

  • Design compact

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
67,99 € EUR hors TVA
81,59 € incluant TVA

Nº: ST122HDMILE

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le répartiteur vidéo HDMI 2 ports avec audio ST122HDMILE vous permet de partager une seule source vidéo haute définition et audio entre deux écrans HDMI ou DVI (avec un câble HDMI vers DVI). Le répartiteur vidéo est alimenté par USB, ce qui le rend idéal pour les ordinateurs de bureau et portables qui possèdent une sortie HDMI. Le répartiteur HDMI haute vitesse, alimenté par USB, est compatible HDCP 1.1. Il fournit une capacité audio remarquable et une vidéo numérique sans défaut à une résolution pouvant atteindre 1080p. Pour surmonter les problèmes liés à la distance de connexion, le répartiteur vidéo fonctionne également comme un amplificateur de distribution, vous permettant d'installer des écrans HDMI jusqu'à 15 m d'une source HDMI : une solution idéale pour la connexion d'un ordinateur compatible HDMI à des moniteurs, des projecteurs ou des écrans plasma. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • L'amplification du signal offre des signaux HDMI haute résolution sans altération ni perte en qualité du signal
  • Conception compacte avec alimentation par USB, ce qui le rend idéal pour les ordinateurs de bureau et portables
Applications
  • Connexion de multiples projecteurs, écrans LCD et plasma compatibles HDMI à partir d'une seule source PC
  • Idéal pour les salles de classe, dans lesquelles les enseignants peuvent refléter l'écran de leur ordinateur sur plusieurs écrans pour une meilleure visibilité
  • Parfait pour les salles de conférence des entreprises qui utilisent plusieurs écrans ou projecteurs
  • Configurez le système d'affichage de votre salon commercial avec plusieurs écrans
  • Utilisez-le dans les environnements de vente au détail à des fins publicitaires ou de formation
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Mode cascade Oui
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI® haute vitesse, HDCP
Performance
Longueur max. de câble 15 m [49.2 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Une source HDMI (ordinateur de bureau/portable) avec port USB pour l'alimentation du ST122LE.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Courant d'entrée 500mA
Tension d'entrée 5 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 53 mm [2.1 in]
Longueur de câble 280 mm [11 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur HDMI
1 - Câble d'alimentation USB de 61 cm
1 - Manuel d'instruction
Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 2 ports
ST122HDMI2

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 2 ports

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio
ST124HDMI2

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

172,99 € hors TVA
207,59 € incluant TVA

Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio
ST124DVIA

Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur au plus quatre écrans

218,99 € hors TVA
262,79 € incluant TVA

Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio
ST122DVIA

Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur deux écrans

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis