StarTech.com

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 8 ports avec audio

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur huit écrans

Nº de produit : ST128HDMI2

  • Répartition d'une seule source audio/vidéo HDMI entre 8 appareils HDMI sans perte de signal
  • Prise en charge d'une grande variété de PC et de résolutions HDTV des formats VGA à WUXGA et de 480p à 1080p
  • Le signal audio peut être émis par une sortie HDMI ou une sortie audio 3,5 mm séparée
En voir plus
  • Supports de montage en rack inclus
  • Prise en charge du format HDCP et des données EDID
  • Jusqu'à 3 installations en cascade possibles
  • Compatibilité avec le HDMI haute vitesse
  • Transmission de signaux vidéo DVI (adaptateurs/câbles DVI vers HDMI requis, non fournis)
  • Indicateur à DEL d'alimentation/activité pour chaque port
  • Installation rapide et facile
495,99 € EUR hors TVA
595,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 8
Normes de l’industrie HDMI haute vitesse, HDCP, EDID
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Longueur max. de câble 5000 mm [196.9 in]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. HDTV 1080p / PC 1920x1200
Résolutions prises en charge 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B 8 - HDMI (19 broches) Femelle
8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert) / signal d'entrée (bleu)
4 - Indicateur de sélection de port vert
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10.2
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 800mA
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 %~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.2 cm [1.7 in]
Largeur du produit 18 cm [7.1 in]
Longueur du produit 4.8 m [15.7 ft]
Poids du produit 2.2 kg [4.9 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 27.1 cm [10.7 in]
Poids brut 3.3 kg [7.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Amplificateur de distribution HDMI
1 - Kit de vis et matériel de montage
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio
ST124HDMI2
Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

172,99 € hors TVA
207,59 € incluant TVA

Accessoires