StarTech.com

Répartiteur HDMI à 4 ports - 4K 60 Hz

Répartiteur 1 entrée 4 sorties | HDMI 2.0 | HDR | Garantie de 2 ans

Nº de produit : ST124HD202

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions 4K à 60 Hz et HDR
  • Compatibilité étendue avec prise en charge de la norme HDCP 2.2 et une rétrocompatibilité avec presque n'importe quel appareil HDMI
  • Configuration simplifiée avec prise en charge de l'émulation EDID et installation plug-and-play
En voir plus
  • Sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4 même à des résolutions 4K à 60 Hz avec bande passante maximale de 18 Gbit/s
  • Prise en charge du son surround 7.1, y compris les formats Dolby® True HD et DTS HD Master Audio
129,99 € EUR hors TVA
155,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI 2.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 (4K) à 60 Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0
Vitesse max. de transfert de données 18 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - LED d'entrée
4 - LED de sortie
Alimentation
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.2
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.5 cm [2.6 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 16.5 cm [6.5 in]
Poids du produit 506 g [17.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz - HDR
ST122HD202
Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz - HDR

Répartiteur 1 entrée 2 sorties | HDMI 2.0 | HDR | Garantie de 2 ans

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Accessoires