Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Nº de produit : CDP2DPMM6B

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

Spécifications techniques
  • Réduisez l'enchevêtrement grâce à un câble adaptateur compact de 1,8 m

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 60 Hz

Plus de Caractéristiques . . .
  • Installation plug-and-play

  • Aucun adaptateur d’alimentation requis

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR
INGFR
Disponible en
44,99 € EUR hors TVA
53,99 € incluant TVA

Nº: CDP2DPMM6B

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble adaptateur USB-C™ vers DisplayPort constitue une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran ou vidéoprojecteur DisplayPort jusqu'à une distance de 1,8 m. 

Cet adaptateur est compatible avec les appareils USB-C, qui prennent en charge le mode DP alt, comme les modèles MacBook, ChromeBook Pixel™ et Dell™ XPS™ 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Installation sans enchevêtrement de câbles

Ce câble adaptateur d'une longueur de 1,8 m assure une connexion compacte sans adaptateur ni câble superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de moins de longueur, nous proposons également le câble USB-C vers DP de 1 m (CDP2DPMM1MB), qui vous permet de sélectionner la longueur de câble convenant à votre installation personnalisée.

Connexion sans souci avec USB Type-C

Ce câble adaptateur se branche facilement dans le port USB Type-C polyvalent et pratique de votre ordinateur de bureau, portable ou votre tablette. Le connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie que peu importe la manière dont vous le branchez, l'adaptateur fonctionnera toujours, ce qui vous épargnera la frustration de devoir essayer de l'insérer correctement lorsque vous raccordez votre ordinateur à votre poste de travail ou à un environnement de bureau partagé.

Une qualité d'image étonnante

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d'image d'un téléviseur ou d'un écran 4K vous surprendra. L'adaptateur vous permet de profiter des fonctionnalités vidéo de votre connexion USB Type-C pour ajouter à votre écran 4K la qualité étonnante de l'Ultra HD.  

De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d'autres environnements de travail. 

Le modèle CDP2DPMM6B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre appareil USB-C doit prendre en charge la vidéo (mode DP alt).

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou un écran DisplayPort dans votre salle de classe, votre auditorium ou votre salle de conférence
  • Installez-le dans votre poste de travail privé ou votre bureau partagé pour rendre votre ordinateur USB-C compatible avec votre écran DisplayPort
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Signal de sortie DisplayPort
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 1800 mm [70.9 in]
Poids du produit 51 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 59 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers DisplayPort
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers VGA de 1 m - M/M - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers VGA de 1 m - M/M - 1920x1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers VGA de 2 m - M/M - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

Câble adaptateur USB Type-C vers VGA de 2 m - M/M - 1920x1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis