StarTech.com

Adaptateur USB-C vers DisplayPort avec USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Utilisez cet adaptateur USB Type-C vers DisplayPort pour diffuser des vidéos DP et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

Nº de produit : CDP2DPUCP

  • Chargez votre ordinateur portable et diffusez de la vidéo DisplayPort en utilisant le même port USB-C, grâce à l'USB Power Delivery
  • Connexions simples avec le connecteur USB-C réversible
  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
En voir plus
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
41,99 € EUR hors TVA
50,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C™ vers DisplayPort vous permet de connecter votre ordinateur portable ou MacBook avec un port USB Type-C™ à un écran DisplayPort. L'adaptateur vidéo est doté de la fonctionnalité USB Power Delivery, qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo sur un écran DisplayPort.

L'USB Type-C est une norme de connectivité universelle qui associe toutes vos fonctionnalités indispensables en un port dynamique. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort, comme un MacBook et Chromebook Pixel™. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Recharge votre ordinateur portable

Contrairement à certains adaptateurs vidéo utilisant un des ports USB-C de votre ordinateur portable pour diffuser des vidéos, cet adaptateur vidéo est doté d’un port de charge USB-C prenant en charge la fonctionnalité USB Power Delivery jusqu’à 60 watts. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable et diffuser des vidéos via un seul port, en connectant simplement l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur au port USB-C de l’adaptateur. C'est la solution idéale pour les ordinateurs portables qui possèdent un nombre limité de ports USB-C.

Améliorez la portabilité

Cet adaptateur vidéo USB Type-C optimise la portabilité grâce à son design léger et à faible encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre MacBook ou autre ordinateur USB-C. Il se glissera facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Son design ultra portable rend cet adaptateur idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Connectez-vous facilement

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible. Peu importe le sens dans lequel vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Oubliez les difficultés gênantes rencontrées avec votre appareil lorsque vous réalisez une présentation ou partagez des informations.

Maintenez une qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un moniteur ou d'une télévision 4K. L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. La résolution 4K vous fournit un espace supplémentaire à l'écran pour simplifier les tâches détaillées, par exemple l'édition de vidéos et l'affichage de grandes feuilles de calcul.

Même si vous n'utilisez pas la 4K, l'adaptateur prend en charge le 1080p haute résolution et des résolutions inférieures, ce qui vous offre une grande tranquillité d'esprit : vous savez que cet adaptateur fonctionnera avec tous les écrans vidéo DP auxquels vous devrez vous connecter.

Le modèle CDP2DPUCP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C

Emportez l'adaptateur en voyage et connectez-vous à n'importe quel écran ou projecteur DVI

Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau

Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 60Hz
Résolutions prises en charge 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Alimentation
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 43 mm [1.7 in]
Longueur de câble 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 187 mm [7.4 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DP - 4K

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Noir
CDP2DVIUCP
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Noir

Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Blanc
CDP2DVIUCPW
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Blanc

Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires