StarTech.com

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

Nº de produit : MSTCDP123DP

  • Optimisez votre productivité en connectant trois écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Connectez-vous à la quasi-totalité des téléviseurs, écrans ou projecteurs grâce à la prise en charge des adaptateurs économiques (vendus séparément)
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions atteignant 4K sur deux écrans simultanément
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
163,99 € EUR hors TVA
196,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub MST vous permet de connecter trois écrans DisplayPort à votre ordinateur USB-C™. Se caractérisant par sa configuration simplifiée, MST fonctionne sur tous les appareils Windows® qui prennent en charge DP alt mode sur USB Type-C™, tels que les ordinateurs portables Dell Precision™, Dell XPS™ et ASUS® ROG GL752.

Le hub MST fonctionne également avec les ports Thunderbolt™ 3 pour la conversion Thunderbolt 3 vers triple DisplayPort. Proposée à un prix inférieur à celui des stations d'accueil, MST est une solution multi-écrans plus rentable qu'une station d'accueil pour ordinateur portable traditionnelle.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Les dernières générations d'ordinateurs portables sont plus transportables que jamais. Ces appareils comportent cependant moins de sorties vidéo et l'affichage est confiné à un écran intégré de petite taille. Ce hub MST résout ces problèmes en vous permettant de brancher trois écrans à un seul port USB-C de votre ordinateur, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche.

Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre bureau sur des écrans supplémentaires et diffuser du contenu indépendant sur chaque écran. Vous augmentez ainsi votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Ce système se révèle idéal pour créer une solution de bureau partagée, facile à connecter à une station d’accueil avec un jeu de périphériques comprenant un clavier et une souris sans fil.

Vous pouvez également diffuser la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance, comme l'affichage numérique.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Une qualité d’image remarquable qui n'entravera pas les ressources de votre système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système lors de l'affichage de résolutions Ultra HD 4K. La résolution 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p.

Par ailleurs, le hub MST peut diffuser en haute définition (1080p), il est donc idéal pour les applications nécessitant une haute résolution, comme le graphisme et l’imagerie médicale.

logiciel de productivité affiché sur trois écrans

Fonctionne avec n’importe quel écran, téléviseur ou vidéoprojecteur

Avec ce hub MST, vous pouvez utiliser des adaptateurs vidéo DP afin de brancher des écrans DVI, VGA ou HDMI, ce qui assure la compatibilité avec tous vos écrans existants.

Augmentez votre compatibilité

Le modèle MSTCDP123DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez des écrans supplémentaires à votre appareil USB-C

Utilisez un écran pour les données de référence (site Web par exemple) tout en composant vos documents sur un autre écran

Connectez votre appareil USB-C compatible avec le DP alt mode à trois écrans haute résolution sur votre poste de travail

Créez un mur vidéo panoramique pour les applications d'affichage numérique DisplayPort

Modifiez des images, des clips vidéo ou audio sur deux écrans supplémentaires, quelle que soit leur orientation ou résolution

Répartissez une feuille de calcul ou de travail sur trois écrans supplémentaires pour éviter les défilements horizontaux

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 3
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30hz
Résolutions prises en charge

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 3 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10, 8.1, 8
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 18 mm [0.7 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 322 mm [12.7 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 86 g [3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port USB Type-C

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTMDP124DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123HD
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

166,99 € hors TVA
200,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTDP123DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTDP124DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA

Accessoires