Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur
Nº de produit : CDP2HDUCPW
- Chargez votre ordinateur portable et diffusez de la vidéo HDMI en utilisant le même port USB-C, grâce à l'USB Power Delivery
- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
- Prise en charge de l'audio 7.1
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cet adaptateur USB-C™ vers HDMI® vous permet de connecter votre ordinateur portable ou MacBook avec un port USB Type-C™ à un écran HDMI. L'adaptateur vidéo est doté de la technologie USB Power Delivery, qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable tout en diffusant de la vidéo sur un écran HDMI.
L'USB Type-C est une norme de connectivité universelle qui associe toutes vos fonctions indispensables en un port dynamique. Cet adaptateur vidéo fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort, comme un MacBook ou un Chromebook Pixel™. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.
Le compagnon de voyage idéal pour votre MacBook avec USB-C
Entièrement blanc, cet adaptateur vidéo USB-C est un accessoire idéal pour votre MacBook équipé d'USB-C. Compact et léger, l'adaptateur se glisse dans la sacoche ou la mallette de transport de votre MacBook. il est donc parfaitement adapté aux applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.
En plus de mettre en valeur votre ordinateur portable MacBook ou HP® ENVY, il fonctionne avec tous les ordinateurs USB-C prenant en charge le DisplayPort ALT mode, par exemple les ordinateurs portables Windows®.
Chargez votre ordinateur portable
Contrairement à certains adaptateurs vidéo qui vous empêchent de recharger votre ordinateur portable en occupant son port de charge USB-C lorsque vous diffusez de la vidéo, cet adaptateur vidéo prend en charge la fonctionnalité USB Power Delivery et il est doté d'un port USB-C supplémentaire. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable, même lorsque vous diffusez de la vidéo, en connectant simplement son adaptateur d'alimentation au port supplémentaire. C'est la solution idéale pour les ordinateurs portables qui ne possèdent qu'un seul port USB-C.
Optimisez la portabilité
Cet adaptateur vidéo USB Type-C optimise la portabilité grâce à son design léger et à faible encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre MacBook ou Chromebook ; il se glissera facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Son design ultra portable rend cet adaptateur idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.
Connectez-vous facilement
Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible. Peu importe le sens dans lequel vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Oubliez les difficultés gênantes rencontrées avec votre appareil lorsque vous menez une présentation ou partagez des informations.
Maintenez une qualité d'image remarquable
Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un moniteur ou d'une télévision 4K. L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. La résolution 4K vous fournit un espace supplémentaire à l'écran pour simplifier les tâches détaillées, par exemple l'édition de vidéos et l'affichage de grandes feuilles de calcul.
Même si vous n'utilisez pas la 4K, l'adaptateur prend en charge la haute définition 1080p et des résolutions inférieures, ce qui vous offre une grande tranquillité d'esprit : vous savez que cet adaptateur fonctionnera avec tous les écrans vidéo HDMI auxquels vous devrez vous connecter.
Le modèle CDP2HDUCPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C
Emportez l'adaptateur avec vous lorsque vous voyagez et connectez-vous à n'importe quel téléviseur, écran ou projecteur HDMI
Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933977 | |
Tech Data - France | 4662385 | |
UPC Code | 065030868938 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | Parade - PS176 VIA/VLI - VL100 |
|
Nombre de ports | 1 | |
Signal de sortie | HDMI | |
Type de covertisseur | Convertisseur de format | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 3840 x 2160 @ 60Hz | |
Résolutions prises en charge | 3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 |
|
Spécifications audio | Son surround 7.1 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 13 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 33 mm [1.3 in] | |
Longueur de câble | 100 mm [3.9 in] | |
Longueur du produit | 50 mm [2 in] | |
Poids du produit | 22 g [0.8 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran HDMI et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 2048x1280
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz
Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 1920 x 1200 - Blanc
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- CDP2HDUCPW_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Dépannage
Lors du dépannage de problèmes sur un adaptateur vidéo USB, plusieurs tests rapides vous permettent d'éviter certains problèmes potentiels. Vous pouvez effectuer le test pour s'assurer que les composants suivants fonctionnent correctement et ne constituent pas la cause du problème :
-
Câbles vidéo
-
Source vidéo
-
Destination vidéo
-
Adaptateur vidéo USB
Pour tester les composants d'installation, essayez la procédure suivante :
-
Utilisez les câbles vidéo, la source vidéo, la destination vidéo et l'adaptateur vidéo USB dans une autre configuration pour déterminer si le problème provient des composants ou de la configuration.
-
Utilisez un câble vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et un adaptateur vidéo USB différents dans votre configuration pour voir si le problème persiste. Idéalement, vous devez tester un composant qui fonctionne correctement sous une autre configuration.
Lorsque vous testez vos câbles, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Testez individuellement chaque câble.
-
Utilisez des câbles courts lors du test.
Lorsque vous testez des câbles vidéo, une source vidéo, une destination vidéo et un adaptateur vidéo USB, nous vous recommandons de procéder comme suit :
-
Dans le Gestionnaire de périphériques, examinez les sections Cartes graphiques, Contrôleurs de bus USB ou Cartes graphiques USB. Pour cela, appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
-
Si vous ne voyez pas l'adaptateur vidéo USB dans le Gestionnaire de périphériques, reportez-vous à la FAQ suivante : https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Si le périphérique est répertorié avec une erreur, réinstallez les pilotes en suivant les instructions figurant sur le site Internet.
-
Vérifiez si les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Vous pouvez vérifier le modèle de votre carte graphique dans le Gestionnaire de périphériques, sous Cartes graphiques. Nous vous recommandons de vous rendre directement sur le site Internet du fabricant de la carte graphique pour vérifier la disponibilité de nouveaux pilotes.
-
Vérifiez si l'écran est détecté par Windows.
Pour vérifier si Windows détecte l'écran avec un ordinateur équipé d'une version de Windows XP, procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bureau et cliquez sur Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Si la mention Faites glisser les icônes pour qu'elles correspondent à la disposition physique de vos écrans apparaît, cela signifie que Windows détecte plus d'un écran. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant situé sous Affichage pour voir les écrans détectés. Cette option n'est pas disponible lorsque Windows détecte seulement un écran.
Pour vérifier si Windows détecte l'écran avec un ordinateur équipé d'une version de Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bureau puis cliquez sur Résolution de l'écran.
- Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant situé sous Affichage pour voir les écrans détectés.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis