Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Hub MST USB Type-C vers 3x HDMI - Répartiteur Multi Stream Transport à 3 ports HDMI

Nº de produit : MSTCDP123HD

Connectez trois écrans HDMI indépendants sur un seul port USB Type-C grâce à ce hub USB C

Spécifications techniques
  • Optimisez votre productivité en connectant trois écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Augmentez vos performances vidéo externes grâce à la prise en charge d'une résolution maximale de 4K sur deux écrans en simultané

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

COMFFR
INGFR
Disponible en
173,99 € EUR hors TVA
208,79 € incluant TVA

Nº: MSTCDP123HD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce hub MST (Multi-Stream Transport) vous permet de connecter trois écrans HDMI à votre ordinateur USB-C™. Caractérisée par sa configuration simplifiée, la technologie MST fonctionne sur tous les appareils Windows® qui prennent en charge DP Alt Mode sur USB Type-C™, tels que les ordinateurs portables Dell™ Precision™, Dell XPS™ et ASUS® ROG GL752.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Les dernières générations d'ordinateurs portables sont plus transportables que jamais. Ces appareils comportent cependant moins de sorties vidéo et l'affichage est confiné à un écran intégré de petite taille. Ce hub MST résout ces problèmes en vous permettant de brancher trois écrans à un seul port USB-C de votre ordinateur, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche.

Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre bureau sur des écrans supplémentaires et diffuser du contenu indépendant sur chaque écran. Vous augmentez ainsi votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Ce système se révèle idéal pour créer une solution de bureau partagée facile à connecter, avec un ensemble de périphériques comprenant un clavier et une souris sans fil.

Vous pouvez également diffuser la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance, comme l'affichage numérique.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Une qualité d’image remarquable qui n'entravera pas les ressources de votre système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système tout en offrant des résolutions Ultra HD 4K. La résolution 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p. Par ailleurs, le hub MST peut diffuser en haute définition (1080p), ce qui fait de lui un choix idéal pour les applications nécessitant une haute résolution, comme le graphisme et l’imagerie médicale. 

Augmentez vos performances

 

Le modèle MSTCDP123HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : MST partage 21,6 Gb/s entre tous les écrans connectés. L'utilisation de très hautes résolutions peut réduire la bande passante disponible pour les ports restants. Consultez les instructions ci-dessous pour déterminer la résolution idéale pour votre configuration. Certaines cartes graphiques ne prennent pas entièrement en charge la technologie MST et limitent l'affichage à trois écrans au total. Si vous branchez plus de trois écrans, le quatrième sera désactivé.

Attribution moyenne de bande passante selon la résolution :

1920 x 1080 (1080p haute définition) à 60 Hz : 22 %
1920 x 1200 à 60 Hz : 30 %
2560 x 1440 à 60 Hz : 35 %
2560 x 1600 à 60 Hz : 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz : 38 %

Remarque : En cas de dépassement de la limite de 100 %, les fonctionnalités du hub sont réduites.

Exemples de configurations de résolution prises en charge :

Résolution de l'écran 1
Résolution de l'écran 2
Résolution de l'écran 3
% total de la bande passante
1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 90 %
2560 x 1440 à 60 Hz (35 %) 2560 x 1440 à 60 Hz (35 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 100 %
2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 98 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 98 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 1920 x 1080 à 60 Hz (22 %) 98 %

Exemples de configurations de résolution non prises en charge :

Résolution de l'écran 1
Résolution de l'écran 2
Résolution de l'écran 3
% total de la bande passante
2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 106 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 à 60 Hz (30 %) 106 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 à 60 Hz (38 %) 2560 x 1440 à 60 Hz (35 %) 111 %
3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 à 30 Hz (38 %) 114 %
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Applications
  • Connectez des écrans supplémentaires à votre appareil USB-C
  • Utilisez un écran pour les données de référence (site Web par exemple) tout en composant vos documents sur un autre écran
  • Connectez votre appareil USB-C compatible avec le DP alt mode à trois écrans haute résolution sur votre poste de travail
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 3
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Type de covertisseur Hub MST
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @30hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 3 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Conditions environnementales
Humidité De 50 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur de câble 300 mm [11.8 in]
Longueur du produit 105 mm [4.1 in]
Poids du produit 118 g [4.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port USB Type-C

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz
HDMM3MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz
HDMM2MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz
HDMM1MP

Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz

Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis