Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz - Convertisseur USB Type-C vers mDP en blanc
Utilisez cet adaptateur USB C vers Mini DP pour connecter votre ordinateur USB Type C à un écran Mini DisplayPort
Nº de produit : CDP2MDP
- Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz
- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Compatible Thunderbolt 3
- Prise en charge de l'audio 7.1
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cet adaptateur USB-C™ vers Mini DisplayPort vous permet de diffuser des signaux audio et vidéo Mini DP à partir du port USB Type-C™ de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui transmettent un signal vidéo DisplayPort (DP alt mode), comme un MacBook Pro, Chromebook™ ou tout autre ordinateur portable USB-C.
Cet adaptateur polyvalent vous permet de connecter un écran Mini DisplayPort à votre ordinateur USB-C à l'aide d'un câble Mini DisplayPort, mais aussi de reconfigurer votre espace de travail existant équipé d'un écran Mini DP pour en assurer la compatibilité avec votre nouvel ordinateur USB-C.
Résolution Ultra HD 4K à 60 Hz
Pour multiplier facilement les tâches, l'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion USB-C de votre ordinateur et donc de bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi multiplier facilement les tâches, même sur les applications les plus exigeantes en ressources.
Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution de sortie allant jusqu'à 3840 x 2160 p à 60 Hz, parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder des vidéos 4K. L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application en espace de travail.
Le modèle CDP2MDP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Remarques :
-
Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
-
Cet adaptateur diffuse un signal Mini DisplayPort monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs vidéo supplémentaires comme les adaptateurs Mini DisplayPort vers HDMI, Mini DisplayPort vers VGA ou Mini DisplayPort vers DVI
Applications
Connectez votre MacBook Pro ou Dell XPS BYOD équipé d'un port USB-C à un écran Mini DisplayPort du bureau
Connectez un écran Mini DP à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire
Connectez un deuxième ordinateur portable USB-C au port Mini DP de votre iMac 2009 ou 2010, afin d'utiliser votre iMac comme écran
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934224 | |
Tech Data - France | 4662386 | |
UPC Code | 065030875813 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Passif | |
ID du chipset | NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203 |
|
Prise en charge audio | Oui | |
Type adaptateur | Adaptateurs | |
Type de covertisseur | Convertisseur de format | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz | |
Résolutions prises en charge | 1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz |
|
Spécifications audio | Son surround 7.1 | |
Video Revision | DisplayPort 1.2 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input | |
1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Output | ||
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur | |
Cet adaptateur diffuse un signal Mini DisplayPort monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs vidéo supplémentaires comme les adaptateurs Mini DisplayPort vers HDMI, Mini DisplayPort vers VGA ou Mini DisplayPort vers DVI | ||
Cet adaptateur ne prendra pas en charge les écrans Thunderbolt | ||
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 16 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 27 mm [1.1 in] | |
Longueur de câble | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 60 mm [2.4 in] | |
Poids du produit | 25 g [0.9 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Noir
Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort
Adaptateur USB-C vers DisplayPort avec USB Power Delivery - 4K 60 Hz
Utilisez cet adaptateur USB Type-C vers DisplayPort pour diffuser des vidéos DP et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C
Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz
Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI et empêchez l'écran de votre ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion
Adaptateur USB-C vers VGA avec switch pour mode Présentateur - 1920x1200
Connectez votre ordinateur USB-C à un écran VGA, et empêchez votre écran d'ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 2048x1280
Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz
Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur
Accessoires
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M
Connectez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™
Câble blanc Mini DisplayPort 3 m - M/M
Branchez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort® à un écran mini DisplayPort
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- CDP2MDP_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis