StarTech.com

Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Blanc

Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

Nº de produit : CDP2DVIUCPW

  • Chargez votre ordinateur portable et diffusez de la vidéo DVI en utilisant le même port USB-C, grâce à la spécification USB Power Delivery
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Une qualité d’image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920x1200
En voir plus
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
52,99 € EUR hors TVA
63,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C™ vers DVI vous permet de connecter un ordinateur portable USB-C, comme un Ultrabook™ ou un MacBook Pro, à un écran DVI. L'adaptateur vidéo est doté de la fonctionnalité USB Power Delivery, qui vous permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo sur un écran DVI. Pour prolonger l'élégance de votre appareil, cet adaptateur est proposé en blanc. 

L'USB Type-C™ est une norme de connectivité universelle qui associe toutes vos fonctionnalités indispensables en un port dynamique. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort, comme les derniers MacBook ou ordinateurs portables Windows®. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Chargez votre ordinateur portable simultanément

Contrairement à certains adaptateurs vidéo utilisant un des ports USB-C de votre ordinateur portable pour diffuser des vidéos, cet adaptateur vidéo est doté d’un port de charge USB-C prenant en charge la fonctionnalité USB Power Delivery jusqu’à 60 watts. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable et diffuser des vidéos via le même port, en connectant simplement l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur au port USB-C supplémentaire de l’adaptateur. C'est la solution idéale pour les ordinateurs portables qui possèdent un nombre limité de ports USB-C.

Emportez-le partout

Cet adaptateur vidéo USB Type-C optimise la portabilité grâce à son design léger et à faible encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre appareil ; il se glissera facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Son design ultra portable rend cet adaptateur idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Une connexion ultra rapide

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible. Peu importe le sens dans lequel vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Oubliez les difficultés gênantes rencontrées avec votre appareil lorsque vous réalisez une présentation ou partagez des informations.

Le modèle CDP2DVIUCPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C

Emportez l'adaptateur en voyage et connectez-vous à n'importe quel écran ou projecteur DVI

Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Types de connecteur 1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle Input
Notes spéciales / Configuration
Remarque Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display
Alimentation
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DVI
Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Noir
CDP2DVIUCP
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Noir

Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires