StarTech.com

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

Nº de produit : CDP2DVIW

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Une qualité d’image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920x1200
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Grâce à cet adaptateur USB-C™ vers DVI, vous pouvez connecter vos sorties vidéo DVI à partir d'un appareil USB Type-C™ comme un MacBook, un Chromebook™ ou un ordinateur portable Dell XPS™. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui émettent un signal vidéo DisplayPort et est compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Le nec plus ultra de la portabilité

En raison de sa conception compacte et légère, cet adaptateur vidéo USB Type-C offre une portabilité optimale. Il se glisse facilement dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport, ce qui en fait l'accessoire parfait de votre MacBook ou Chromebook et le rend idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).

Une qualité d'image remarquable

L'adaptateur prend en charge des résolutions vidéo jusqu’à 1920x1200. Vous serez médusé par la qualité de l'image produite, même lorsque l'adaptateur est branché à un écran, vidéoprojecteur ou téléviseur DVI. Cet accessoire tire profit des capacités vidéo de votre branchement USB Type-C pour diffuser chaque détail en haute définition.

Connexions sans souci avec USB Type-C

Cet adaptateur vous permet de profiter de la polyvalence du USB Type-C de votre appareil portable. Le connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie que peu importe la manière dont vous branchez l'adaptateur, il fonctionnera toujours.

Le boîtier blanc du modèle CDP2DVIW sera parfait près de votre MacBook. De plus, cet appareil bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec cet adaptateur.

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.

Applications

Emportez cet adaptateur dans vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou vidéoprojecteur DVI

Connectez votre MacBook ou Chromebook BYOD (Apportez votre propre appareil) à un écran DVI de votre travail

Emmenez votre ordinateur portable USB-C pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence

Branchez un écran DVI à votre ordinateur portable USB-C pour l’utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Parade - PS171
NXP - PTN5100
Nombre de ports 1
Sortie AV DVI-D
Performance
Remarque  Certains moniteurs DVI Dual-Link fabriqués avant l'année 2014 peuvent prendre en charge des résolutions limitées lorsqu'ils sont utilisés avec cet adaptateur
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 43 mm [1.7 in]
Longueur de câble 140 mm [5.5 in]
Longueur du produit 187 mm [7.4 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DVI

Produits associés

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires