Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur USB-C vers VGA avec switch pour mode Présentateur - 1920x1200

Nº de produit : CDP2VGASA

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran VGA, et empêchez votre écran d'ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

Spécifications techniques
  • Le mode Présentateur assure que votre sortie vidéo ne sera pas interrompue par le mode d'économie d'énergie de votre ordinateur

  • Ne vous embêtez plus à ajuster vos paramètres d'économie d'énergie grâce à un commutateur qui vous permet d'activer et de désactiver le mode Présentateur en toute simplicité

  • Compatible avec les ordinateurs Mac et Windows

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prend en charge la résolution vidéo HD jusqu'à 1920x1200

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

  • Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR
INGFR
Disponible en
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € incluant TVA

Nº: CDP2VGASA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Il ne s'agit pas d'un adaptateur vidéo ordinaire. Il vous permet de relier le port USB-C™ de votre ordinateur à un écran ou projecteur VGA, et il dispose également d'un commutateur unique pour basculer en mode Présentateur. Lorsque vous activez ce commutateur, l'adaptateur empêche votre ordinateur de lancer son économiseur d'écran, d'entrer en veille ou en mode d'économie d'énergie. Grâce à l'adaptateur, votre écran sera affiché en permanence. C'est donc l'adaptateur vidéo USB-C idéal pour n'importe quelle présentation ou réunion.

Maintenez l'intérêt de votre public pour votre présentation

Image d'un ordinateur portable utilisant l'adaptateur pour présenter

Lors d'une présentation, votre objectif est d'interagir avec votre public, pas avec votre ordinateur. Mais, si vous ne déplacez pas votre souris assez rapidement ou si vous ne modifiez pas vos paramètres d'économie d'énergie, votre écran passe en veille pendant que vous parlez à votre public. Ce phénomène peut constituer une distraction importante lorsque vous essayez de vous concentrer sur le message que vous souhaitez faire passer.

Cet adaptateur garantit l'affichage de l'écran en mode Présentateur, une fonctionnalité unique qui initie automatiquement le mouvement occasionnel de curseur pour empêcher les paramètres d'économie d'énergie de votre ordinateur d'interrompre votre présentation. C'est la solution idéale pour le partage de sites Web, de dessins, de feuilles de calcul, de PDF ou de diaporamas pendant votre réunion.

Activez ou désactivez le mode Présentateur

Image du commutateur pour mode Présentateur sur l'adaptateur

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Présentateur en fonction de l'application. Activez-le lorsque vous vous trouvez dans la salle de conférence et que vous souhaitez que votre écran reste affiché, et désactivez-le lorsque vous utilisez l'adaptateur dans votre espace de travail ou à votre bureau, pour permettre aux paramètres d'économie d'énergie originaux de l'ordinateur de faire effet. Utiliser le commutateur est un jeu d'enfant, et vous évite d'avoir à ajuster constamment les paramètres de votre système d'exploitation.

Configuration simplifiée et compatibilité Mac et PC

Pour assurer une utilisation et une installation simples, cet adaptateur unique est pris en charge de façon native sur les ordinateurs Windows® et Mac. L'adaptateur est facile à connecter grâce au port USB Type-C™ polyvalent de votre ordinateur. Le connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie qu'il sera toujours branché correctement, dès le premier essai. Ainsi, vous n'aurez plus à tenter plusieurs fois de brancher de votre ordinateur à l'écran ou au projecteur : une distraction en moins !

Qualité d'image remarquable

Cet adaptateur prend en charge des résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1920x1200 ou 1080p. L'adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est connecté à un ancien vidéoprojecteur VGA ou à une télévision. L'adaptateur exploite les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C, pour vous faire bénéficier d'une haute définition remarquable.

Le modèle CDP2VGASA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Préparez-vous à faire vos présentations à l'aide de votre ordinateur portable, sans avoir à vous inquiéter d'une mise en veille inopinée
  • Gardez cet adaptateur avec vous lors de vos voyages pour vous connecter à n'importe quel écran VGA que vous rencontrerez
  • Connectez un écran VGA à votre ordinateur portable USB-C pour l’utiliser comme écran secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 1
Signal de sortie VGA
Type de covertisseur Presentation Adapters
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz
Résolutions prises en charge 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1280
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 25 % à 85 %, sans condensation
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Caractéristiques physiques
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 43 mm [1.7 in]
Longueur de câble 95 mm [3.7 in]
Longueur du produit 186 mm [7.3 in]
Poids du produit 29 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo USB-C vers VGA
1 - guide de démarrage rapide
Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA

Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI et empêchez l'écran de votre ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis