StarTech.com

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

Nº de produit : CDP2VGAUCP

  • Chargez votre ordinateur portable tout en le connectant à un écran VGA avec un seul port USB-C, grâce à la technologie USB Power Delivery
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo HD pouvant atteindre 2048x1280 à 60 Hz, y compris 1080p
  • Créez un accord parfait grâce à l'adaptateur USB-C noir qui correspond parfaitement aux câbles de votre Ultrabook ou de votre ordinateur portable
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou MacBook avec un port USB Type-C à un écran VGA. L'adaptateur USB-C est doté de la technologie USB Power Delivery, ce qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo, en utilisant le même port USB-C. L'adaptateur est également disponible en blanc (CDP2VGAUCPW), ce qui vous permet de choisir un adaptateur qui correspond au style de votre ordinateur portable.

Alimentation et vidéo sur un seul port grâce à la technologie USB Power Delivery

Les ordinateurs portables légers et de petite taille garantissent une excellente portabilité, mais ils comportent moins de ports de connexion. Cet adaptateur USB-C vers VGA prend en charge la technologie USB Power Delivery jusqu'à 60 watts et dispose d'un port USB-C supplémentaire, ce qui vous permet de charger votre ordinateur portable grâce à son adaptateur d'alimentation USB-C, même lorsque vous diffusez de la vidéo. De nombreux ordinateurs portables comme le Dell XPS et le MacBook Pro prennent en charge la fonction de charge via le port USB-C avec la technologie USB Power Delivery. Consultez les spécifications de votre ordinateur portable pour vérifier la compatibilité.

Bénéficiez d'une qualité d'image HD avec des résolutions vidéo jusqu'à 2048 × 1260

Pour garantir que la qualité de votre signal vidéo est conservée, le dongle USB-C prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 2048 × 1260 à 60Hz, y compris les résolutions haute définition les plus populaires telles que 1080p et 720p.

Connectivité élégante pour votre Ultrabook ou tout autre ordinateur portable

Cet adaptateur USB Type-C possède un boîtier entièrement noir et un câble USB-C intégré conçu pour s'adapter à votre Ultrabook ou à votre ordinateur portable. Cet adaptateur est compatible avec tous les appareils compatibles avec USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2VGAUCP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez-vous à n'importe quel écran VGA pendant vos déplacements

Connectez votre ordinateur portable BYOD (en français « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » ou AVEC) à un écran VGA au travail, à l'école ou à la maison tout en chargeant l'ordinateur

Faites une présentation sur un grand écran VGA en utilisant votre ordinateur portable USB-C

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 2048 x 1280 @ 60Hz
Résolutions prises en charge 2048 x 1280 @ 60Hz
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Longueur de câble 102 mm [4 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers VGA
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB-C vers VGA avec switch pour mode Présentateur - 1920x1200
CDP2VGASA
Adaptateur USB-C vers VGA avec switch pour mode Présentateur - 1920x1200

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran VGA, et empêchez votre écran d'ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc
CDP2VGAUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HDUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA
Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI et empêchez l'écran de votre ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port USB Type-C

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPW
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Accessoires