StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C - Gris sidéral - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

Nº de produit : CDPVDHDMDPSG

  • Optimisez votre compatibilité vidéo grâce à un adaptateur 4 en 1 : USB-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DisplayPort
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 Hz
  • Créez un accord parfait grâce à l'adaptateur USB-C qui correspond parfaitement à la couleur de votre MacBook gris sidéral
  • Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré et un boîtier en aluminium durable
110,99 € EUR hors TVA
133,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport gris sidéral offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort. L'adaptateur est également disponible en argent (CDPVGDVHDMDP) et en or rose (CDPVDHDMDPRG).

L'adaptateur multiport s'affiche dans chaque couleur disponible

Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager 

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran, ce qui en fait une solution plug-and-play idéale pour voyager ou pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil). 

L'adaptateur multiport utilisé pour connecter un MacBook à un écran externe

Qualité d'image remarquable

Les sorties HDMI et Mini DP de cet adaptateur vidéo UBC-C prennent en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, Mini DP, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

Connectivité élégante 

L'adaptateur USB Type-C possède un boîtier en aluminium conçu pour correspondre à la couleur de votre MacBook gris sidéral et est compatible avec tout appareil prenant en charge la technologie USB-C DP Alt Mode. Doté d'un câble USB-C intégré et d'un système de gestion des câbles magnétique, l'adaptateur vidéo USB-C se range facilement pour simplifier le transport. 

L'adaptateur multiport connecté à un MacBook

Le modèle CDPVDHDMDPSG bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements

Connectez votre MacBook BYOD à un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP au travail ou à l'école

Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou mDP secondaire à votre MacBook

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Sortie AV DVI
HDMI
VGA
Mini-DisplayPort
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 30 Hz
Résolutions prises en charge Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Spécifications audio Sorties HDMI et Mini DP - son surround 7.1
Video Revision DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Output
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - DVI-D (25 broches) Femelle Output
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera
Conditions environnementales
Humidité Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris sidéral
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 54 mm [2.1 in]
Longueur de câble 110 mm [4.3 in]
Longueur du produit 104 mm [4.1 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de voyage A/V
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort
CDPVDHDMDPRG
Adaptateur multiport USB-C - Or rose - 4-en-1 USB-C vers VGA, DVI, HDMI, ou Mini DisplayPort

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
DP2VGDVHD
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires