Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Nº de produit : CDP2HDMM2MB

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

Spécifications techniques
  • Réduisez l'encombrement avec un câble adaptateur compact de 2 m

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz

Plus de Caractéristiques . . .
  • Installation plug-and-play

  • Aucun adaptateur d’alimentation requis

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € incluant TVA

Nº: CDP2HDMM2MB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble adaptateur USB-C™ vers HDMI® offre une solution pratique de connexion directe de votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre moniteur, télévision ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur prend en charge une distance de connexion jusqu'à 2 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge DP alt mode, tels que MacBook, ChromeBook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

Avec une longueur de 2 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour des installations plus courtes, nous proposons également un  Câble USB-C vers HDMI 1 m, ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Connexion simple par USB Type-C

Le câble adaptateur est facile à connecter grâce à la polyvalence et à la commodité du port USB Type-C de votre appareil. USB-C est un connecteur réversible. Peu importe comment vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Plus de frustrations pour l'insérer correctement lorsque vous raccordez votre ordinateur à votre poste de travail ou partage de bureau.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un moniteur 4K ou d'une télévision. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. 

L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, garantissant ainsi son fonctionnement dans les applications HD à la maison et au travail.

Le modèle CDP2HDMM2MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications
  • Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran HDMI dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence
  • Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran HDMI
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Parade - PS171
NXP - PTN5100
Nombre de ports 1
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 or 1080p
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Couleur des détails Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB-C vers HDMI
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W

Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HDUCPW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60SA

Adaptateur USB-C vers HDMI avec switch pour mode Présentateur - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI et empêchez l'écran de votre ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz
CDP2HDUCP

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port USB Type-C

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW

Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB

Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP

Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPW

Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur USB-C vers VGA avec switch pour mode Présentateur - 1920x1200
CDP2VGASA

Adaptateur USB-C vers VGA avec switch pour mode Présentateur - 1920x1200

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran VGA, et empêchez votre écran d'ordinateur portable de passer en veille pendant une présentation ou une réunion

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 2048x1280
CDP2VGAUCP

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 2048x1280

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 1920x1200 - Blanc
CDP2VGAUCPW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 1920x1200 - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (4)

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D - F/M
HDMIDVIFM

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle
HDDVIFM8IN

Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle

Connectez un appareil DVI-D à un appareil compatible HDMI® avec un câble HDMI standard

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câble d'extension HDMI Ultra HD 4k de 2m - Rallonge HDMI vers HDMI - M/F
HDEXT2M

Câble d'extension HDMI Ultra HD 4k de 2m - Rallonge HDMI vers HDMI - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre vos périphériques HDMI®

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3

Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M

Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câbles adaptateurs vidéo (1)

Coupleur HDMI  - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir
GCHDMIFF

Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir

Une manière économique d'associer deux câbles HDMI® standard ou haute vitesse plus courts

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis