Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc

Nº de produit : CDP2DPMM1MW

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

Spécifications techniques
  • Conception tout-en-un, permettant de supprimer les adaptateurs et câbles superflus

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Qualité vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

COMFFR
INGFR
Disponible en
41,99 € EUR hors TVA
50,39 € incluant TVA

Nº: CDP2DPMM1MW

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble USB-C™ vers DisplayPort offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre moniteur ou vidéoprojecteur DisplayPort, jusqu'à 1 m de distance. 

L'adaptateur est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge DP Alt Mode, tels que MacBook, ChromeBook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Installation simple et rapide, sans encombrement, avec votre MacBook ou HP ENVY

À une longueur de 1 m, ce câble DisplayPort fournit une connexion compacte qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Le câble USB-C en blanc est l'accessoire idéal de votre ordinateur HP ENVY ou MacBook avec USB-C. Si vous recherchez un câble blanc USB-C vers DisplayPort plus long, StarTech.com vous propose également un Câble USB-C vers DP de 1,8 m, blanc (CDP2DPMM6W).

En plus de mettre en valeur votre ordinateur Mac et HP ENVY, il fonctionne avec tous les ordinateurs USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, comme le Dell XPS, l'Ultrabook™ ou les ordinateurs portables Windows®. Si vous recherchez un câble noir à associer à votre station de travail, StarTech.com vous propose une gamme complète de câbles noirs USB-C vers DisplayPort, comme un Câble USB-C vers DP de 1 m , noird (CDP2DPMM1MB) et un Câble noir USB-C vers DP de 1,8 m (CDP2DPMM6B), ce qui vous permet de choisir la couleur et la longueur de câble adaptées à vos besoins d'installation personnalisée.

Connexion simple par USB Type-C

Le câble adaptateur est facile à connecter grâce à la polyvalence et à la commodité du port USB Type-C de votre appareil. L'USB-C est un connecteur réversible qui se branche quelle que soit son orientation. Oubliez les problèmes de connexion lorsque vous branchez votre ordinateur à votre station de travail ou bureau partagé.

Qualité d'image remarquable avec prise en charge du format 4K à 60 Hz

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un moniteur ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K.  

De plus, l'adaptateur est compatible avec des écrans de résolution inférieure, tels que 1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou tout autre environnement de travail HD et il permet de tester votre configuration pour la mise en œuvre de la résolution 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2DPMM1MW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou un écran DisplayPort dans votre salle de classe, votre auditorium ou votre salle de conférence
  • Installez-le dans votre poste de travail privé ou votre bureau partagé pour rendre votre ordinateur USB-C compatible avec votre écran DisplayPort
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Signal de sortie DisplayPort
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 1000 mm [39.4 in]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 40 g [1.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB

Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60

Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis