StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers DVI de 3 m - Noir

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

Nº de produit : CDP2DVI3MBNL

  • Positionnez vos appareils selon vos besoins dans l'ensemble de votre espace de travail, avec un encombrement de câbles réduit
  • Solution tout-en-un de 3 m combinant un câble et un adaptateur
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Une qualité d’image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200
52,99 € EUR hors TVA
63,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble adaptateur USB-C™ vers DVI offre une solution pratique de connexion directe de votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran ou vidéoprojecteur DVI. L'adaptateur fournit une distance de connexion maximale de 3 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, comme MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

Fort d'une longueur de 3 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et câblages superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus courtes, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers DVI 1 m (CDP2DVIMM1MB) ou un Câble USB-C vers DVI 2 m (CDP2DVIMM2MB), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

L'adaptateur exploite les capacités vidéo intégrées à votre connecteur USB Type-C pour offrir des résolutions vidéo maximales de 1920 x 1200. Vous pouvez ainsi relier vos écrans DVI haute résolution, ce qui est idéal pour travailler en multitâche. Rétrocompatible avec les écrans 1080p, il constitue l'accessoire parfait pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail HD.

Le modèle CDP2DVI3MBNL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran DVI dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence

Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran DVI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Nombre de ports 1
Sortie AV DVI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
1 - DVI-D (25 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Certains écrans DVI Dual-link fabriqués avant l'année 2014 peuvent prendre en charge des résolutions limitées lorsqu'ils sont utilisés avec cet adaptateur.
Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3000 mm [118.1 in]
Poids du produit 141 g [5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers DVI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 3 m - Noir
CDP2VGA3MBNL
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 3 m - Noir

Encombrement réduit en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc
CDP2HD1MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Noir
CDP2HD2MBNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Noir

Profitez d'un poste de travail dégagé en connectant directement votre ordinateur USB-C™ à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir
CDP2HD1MBNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc
CDP2HD2MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc
CDP2HD3MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA