StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1,8 m en noir

Utilisez ce câble pour connecter directement votre ordinateur USB Type-C à un écran Mini DisplayPort, sans adaptateur supplémentaire

Nº de produit : CDP2MDPMM6B

  • Réduisez l'encombrement grâce à une solution tout-en-un de 1,8 m combinant un câble et un adaptateur
  • Qualité de vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce câble adaptateur USB-C™ vers Mini DisplayPort offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran Mini DP. L'adaptateur fournit une distance de connexion maximale de 1,8 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que les modèles MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

À 1,8 m de longueur, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus courtes, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers Mini DisplayPort 1 m (CDP2MDPMM1MB), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins en installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un écran ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. 

De plus, l'adaptateur est compatible avec des résolutions d'écran inférieures, telle que le 1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou autre environnement de travail HD, qui offre par ailleurs une évolutivité vers le 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2MDPMM6B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez votre MacBook ou Dell XPS BYOD équipé d'un port USB-C à un écran Mini DisplayPort du bureau

Connectez un écran Mini DP à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Connectez un deuxième ordinateur portable USB-C au port Mini DP de votre iMac 2009 ou 2010, afin d'utiliser votre iMac comme écran

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Sortie AV Mini-DisplayPort
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 25 % à 60 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 45 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers Mini DisplayPort

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc
CDP2DPMM3MW
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPMM1MW
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPMM6W
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1,8 m en noir
CDP2MDPMM6B
Câble adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz de 1,8 m en noir

Utilisez ce câble pour connecter directement votre ordinateur USB Type-C à un écran Mini DisplayPort, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz - Convertisseur USB Type-C vers mDP en blanc
CDP2MDP
Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort 4K 60 Hz - Convertisseur USB Type-C vers mDP en blanc

Utilisez cet adaptateur USB C vers Mini DP pour connecter votre ordinateur USB Type C à un écran Mini DisplayPort

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA