StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

Nº de produit : CDP2VGAMM1MB

  • Réduisez l'encombrement grâce à une solution tout-en-un de 1 m combinant un câble et un adaptateur
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Une qualité d’image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200
51,99 € EUR hors TVA
62,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble adaptateur USB-C™ vers VGA offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran ou vidéoprojecteur VGA. L'adaptateur prend en charge une distance jusqu'à 1 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

À une longueur de 1 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus longues, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers VGA 2 m (CDP2VGAMM2MB) ou un Câble USB-C vers VGA 3 m (CDP2VGA3MBNL), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

L'adaptateur exploite les capacités vidéo intégrées à votre connecteur USB Type-C pour offrir des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200, prenant ainsi en charge vos écrans VGA haute résolution, ce qui est idéal pour travailler en multitâche sur des écrans VGA haute résolution. L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail HD.

Le modèle CDP2VGAMM1MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications

Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran VGA dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence

Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran VGA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset NXP - PTN5100
Nombre de ports 1
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 or 1080p
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1040 mm [40.9 in]
Poids du produit 93 g [3.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB-C vers VGA
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA