StarTech.com

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

Nº de produit : MSTCDP122DP

  • Optimisez votre productivité en connectant deux écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Connectez-vous à presque tout téléviseur, moniteur ou vidéoprojecteur au moyen d’adaptateurs bon marché
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions jusqu’à 4K
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
105,99 € EUR hors TVA
127,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30hz
Résolutions prises en charge

Remarque : MST partage 21,6 Gb/s entre tous les écrans connectés. L'utilisation de très hautes résolutions peut réduire la bande passante disponible pour les ports restants. Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour déterminer la résolution idéale pour votre configuration.

Attribution moyenne de bande passante selon la résolution

1920x1080 (haute définition 1080p) à 60 Hz - 22 %
1920x1200 à 60 Hz - 30 %
2560x1440 à 60 Hz - 35 %
2560x1600 à 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz - 38 %

Remarque : En cas de dépassement de la limite de 100 %, les fonctionnalités du hub sont réduites.

Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7
Notes spéciales / Configuration
Remarque La norme DisplayPort 1.2 avec prise en charge MST + HBR2 de la GPU est nécessaire à une sortie vidéo indépendante
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité De 50 à 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur de câble 32.4 cm [12.8 in]
Longueur du produit 386 mm [15.2 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7

Certifications

Produits associés

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port USB Type-C

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTMDP124DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123HD
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

166,99 € hors TVA
200,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTDP123DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTDP124DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTDP123HD
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

200,99 € hors TVA
241,19 € incluant TVA

Accessoires