StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

Nº de produit : CDP2DPMM3MW

  • Réduisez l'encombrement avec un adaptateur USB-C vers DisplayPort et un câble d'écran, réunis en un seul accessoire
  • Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Trouvez la connexion parfaite avec un câble d'écran qui fonctionne avec tout ordinateur portable USB-C compatible
En voir plus
  • Connectivité simple avec le connecteur USB-C réversible
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3 et USB 3.1 Type-C qui prennent en charge le mode DP Alt Mode
51,99 € EUR hors TVA
62,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Sortie AV DisplayPort
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 3039 mm [119.6 in]
Poids du produit 200 g [7.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers DisplayPort

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Noir
CDP2DPMM3MB
Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 4K 60 Hz de 3 m - Noir

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPMM1MW
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPMM6W
Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA