Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 1920 x 1200 - Blanc

Nº de produit : CDP2VGAUCPW

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C

Spécifications techniques
  • Chargez votre ordinateur portable et diffusez de la vidéo VGA en utilisant le même port USB-C, grâce à la spécification USB Power Delivery

  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible

  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions HD pouvant atteindre 1920 x 1200

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR
INGFR
Disponible en
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € incluant TVA

Nº: CDP2VGAUCPW

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB-C vers VGA vous permet de connecter un ordinateur portable USB-C, comme un Macbook ou un MacBook Pro, à un écran VGA. L'adaptateur vidéo est doté de la spécification USB Power Delivery, qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo sur un écran VGA.

L'USB Type-C est une norme de connectivité universelle qui associe toutes vos fonctions indispensables en un port dynamique. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort, comme un MacBook et Chromebook Pixel™. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Le compagnon de voyage idéal pour votre MacBook avec USB-C

Entièrement blanc et prenant en charge la spécification USB Power Delivery, cet adaptateur vidéo USB-C est l'accessoire idéal pour votre MacBook USB-C. Compact et léger, l'adaptateur se glisse dans la sacoche ou la mallette de transport de votre MacBook et est parfaitement adapté aux applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

En plus de mettre en valeur votre MacBook ou votre HP® ENVY, il fonctionne avec tous les ordinateurs USB-C prenant en charge le DisplayPort alt mode, comme les ordinateurs portables Windows®.

Chargez votre ordinateur portable

Contrairement à certains adaptateurs vidéo qui occupent le port de charge USB-C de votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo, vous empêchant ainsi de recharger votre ordinateur, cet adaptateur dispose d'un port USB-C supplémentaire dédié à la fonctionnalité USB Power Delivery. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable, même lorsque vous diffusez de la vidéo, en connectant simplement son adaptateur d'alimentation au port supplémentaire. C'est la solution idéale pour les ordinateurs portables qui ne possèdent qu'un seul port USB-C.

Améliorez la portabilité

Cet adaptateur vidéo USB Type-C optimise la portabilité grâce à son design léger et à faible encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre MacBook ou Chromebook ; il se glissera facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Son design ultra portable rend cet adaptateur idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Connectez-vous facilement

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'adaptateur USB Type-C est un connecteur réversible ; quelle que soit son orientation, il se connectera toujours. Oubliez les problèmes de connexion embarrassants lorsque vous effectuez une présentation ou partagez des informations.

Assurez une qualité d'image remarquable

Cet adaptateur offre une qualité d'image impressionnante atteignant 1920 x 1200 ou 1080p, même lorsqu'il est connecté à un ancien écran, vidéoprojecteur ou téléviseur VGA. Il exploite les capacités vidéo de votre connexion USB-C pour vous faire bénéficier d'une haute définition remarquable.

Le modèle CDP2VGAUCPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C
  • Emportez l'adaptateur en voyage et connectez-vous à n'importe quel téléviseur, écran ou projecteur VGA
  • Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 2
Signal de sortie VGA
Type de covertisseur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers VGA
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW

Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran HDMI et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP

Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 2048x1280
CDP2VGAUCP

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery - M/F - 2048x1280

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C™ à un écran VGA, tout en chargeant l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz
CDP2HDUCP

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Câble d'écran VGA 1,8 m - HD15 M/M
MXT101MM

Câble d'écran VGA 1,8 m - HD15 M/M

Fixez un port VGA PC à une boîte d'interrupteur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis