StarTech.com

Télécommande de présentation sans fil jusqu'à 27 m

Télécommande de présentation | Mac et Windows ® | Contrôles de diapositives et de volume | Batteries incluses

Nº de produit : PRESREMOTE

  • Captivez votre public et déplacez-vous dans la pièce grâce à une portée sans fil allant jusqu'à 27 m
  • Contrôlez facilement votre présentation grâce à des boutons-poussoirs intuitifs, sans avoir besoin d'installer des logiciels ou des pilotes supplémentaires
  • Attirez l'attention de votre public sur un élément précis à l'écran à l'aide du pointeur laser intégré
En voir plus
  • Piles et étui protecteur de rangement inclus pour effectuer vos présentations en déplacement
  • Conception élégante et ergonomique
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Distance max. 27 m / 90 ft
LONGUEUR D'ONDE  650+20 mm
Puissance optique  1 mW
Wireless Band 2.4 GHz
Notes spéciales / Configuration
Remarque Produit laser de classe 2
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30 % à 80 %
Température de fonctionnement 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Température de stockage 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 31 mm [1.2 in]
Longueur du produit 13.4 cm [5.3 in]
Poids du produit 120 g [4.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Poids brut 180 g [6.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Télécommande de présentation
2 - Piles AAA
1 - Étui de transport
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser vert - 27 m
PRESREMOTEG
Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser vert - 27 m

Télécommande de présentation USB | Mac et Windows® | Contrôles de diapositives et de volume | Batteries incluses

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA