StarTech.com

Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser vert - 27 m

Télécommande de présentation USB | Mac et Windows® | Contrôles de diapositives et de volume | Batteries incluses

Nº de produit : PRESREMOTEG

  • Attirez l'attention de votre public sur un élément précis à l'écran à l'aide du pointeur laser intégré
  • Le laser vert éclatant offre une meilleure visibilité sur les projecteurs et les écrans LCD/LED HD que les pointeurs rouges traditionnels
  • Captivez votre public et déplacez-vous dans la pièce grâce à la portée sans fil allant jusqu'à 27 m
En voir plus
  • Contrôlez facilement votre présentation grâce à des boutons-poussoirs intuitifs, sans avoir besoin d'installer des logiciels ou des pilotes supplémentaires
  • Faites vos présentations où vous le souhaitez, la télécommande est fournie avec une housse de transport qui se loge en toute simplicité dans votre sacoche d'ordinateur portable
64,99 € EUR hors TVA
77,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Bande sans fil  2,4 GHz
Distance max. 27 m / 90 ft
Longeur d'onde  532 ± 10 nm
Puissance optique maximale  1 mW
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Notes spéciales / Configuration
Remarque Produit laser de classe 2
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité (télécommande)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30 % à 80 %
Température de fonctionnement 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Température de stockage 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 31 mm [1.2 in]
Longueur du produit 13.4 cm [5.3 in]
Poids du produit 43 g [1.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Quantité par paquet 190
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Télécommande de présentation
2 - Piles AAA
1 - Étui de transport
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Télécommande de présentation sans fil jusqu'à 27 m
PRESREMOTE
Télécommande de présentation sans fil jusqu'à 27 m

Télécommande de présentation | Mac et Windows ® | Contrôles de diapositives et de volume | Batteries incluses

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA