StarTech.com

Adaptateur Mini HDMI vers VGA - 1920 x 1080

Raccordez un appareil photo numérique ou une tablette compatible Mini HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

Nº de produit : MNHD2VGAE2

  • Prise en charge d'une résolution maximale de 1920 x 1080 (1080p)
  • Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini HDMI
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie HDMI® haute vitesse
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080
Résolutions numériques max. 1920x1080
Résolutions prises en charge 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative 40% to 85% sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 203 mm [8 in]
Longueur du produit 20.3 cm [8 in]
Poids du produit 32.7 g [1.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Poids brut 33 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur convertisseur Mini HDMI® vers VGA

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Micro HDMI vers VGA avec audio - Convertisseur Micro HDMI (M) vers VGA (F)
MCHD2VGAA2
Câble adaptateur Micro HDMI vers VGA avec audio - Convertisseur Micro HDMI (M) vers VGA (F)

Permet de convertir un signal micro HDMI® en VGA, avec sortie audio discrète

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Adaptateur convertisseur Micro HDMI vers VGA - 1920 x 1080
MCHD2VGAE2
Adaptateur convertisseur Micro HDMI vers VGA - 1920 x 1080

Raccordez un smartphone ou une tablette compatible Micro HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080

Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
HD2VGAMICRO
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p

Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir
HD2VGAA2
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

Permet de convertir un signal vidéo HDMI® en VGA, avec sortie audio discrète

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Cet adaptateur extrêmement portable est le compagnon de voyage idéal de votre Chromebook ou de votre Ultrabook

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
HDMI2VGA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

247,99 € hors TVA
297,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
HD2DPVGADVI
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM3
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur court de 91 cm, éliminez les enchevêtrements de câbles excessifs et les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM6
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 1,8 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM10
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 3 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

Accessoires