Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI - 4K 30 Hz - Compatible avec Windows seulement

Nº de produit : TB32HD2

Utilisez un port Thunderbolt 3 sur votre système Windows pour exécuter des applications exigeantes en ressources sur deux écrans 4K UHD

Spécifications techniques
  • Connectez deux écrans 4K UHD sur votre ordinateur par le biais d'un seul port Thunderbolt 3

  • Exécutez des applications exigeantes avec des écrans 4K à 30 Hz sans épuiser les ressources de votre système

  • Certifié Thunderbolt

Plus de Caractéristiques . . .
  • Rétrocompatible avec les résolutions inférieures comme haute définition 1920x1200 et 1080p

  • Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
139,99 € EUR hors TVA
167,99 € incluant TVA

Nº: TB32HD2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 hautes performances permet d'ajouter deux écrans HDMI 4K à un ordinateur via un seul port Thunderbolt 3 (USB-C™). L'adaptateur vidéo Thunderbolt est compatible avec les systèmes informatiques prenant en charge Thunderbolt 3, comme les modèles de Dell™ Precision et Dell XPS.

Logo de Thunderbolt 3

Travaillez en multitâche à une résolution optimale

Schéma de l'adaptateur Thunderbolt 3 pour DisplayPort avec deux écrans

Le Thunderbolt 3 vous permet d'obtenir, par un port unique, une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans indépendants branchés à votre ordinateur portable. Grâce à une telle prouesse, vous pouvez exécuter toutes les applications, même les plus exigeantes en ressources, sur deux écrans indépendants. Diffusez du contenu indépendant sur chaque écran à des résolutions pouvant atteindre 4096 x 2160p à 30 Hz. C'est la solution idéale pour éditer des vidéos 4K ou effectuer d'autres tâches Ultra HD comme la création de dessins par CAO ou la visualisation d'images médicales.

Utilisez deux écrans 4K, pour plus de productivité

Fonctionnant en tant que carte graphique externe à 2 ports avec prise en charge audio, il remplace de façon compacte et pratique les stations d'accueil pour ordinateur portable lorsque vous n'avez pas besoin d'une capacité de station d'accueil complète.

Avec deux écrans UHD 4K, vous pouvez travailler plus efficacement sur des ordinateurs portables comme le Dell Precision, afin d'accomplir plus de tâches dans le même laps de temps. De plus, la performance de 4K de chaque écran vous permet de bénéficier d'un espace d'écran quatre fois plus grand par rapport à une résolution 1080p. Ainsi, les professionnels de la création peuvent être plus productifs, par exemple en éditant des vidéos 4K sur un écran tout en lisant des vidéos non éditées sur le second écran 4K.

Ne risquez pas d'épuiser les ressources de votre système

Schéma de l'adaptateur Thunderbolt 3 pour DisplayPort avec un écran

Cet adaptateur aide à garder votre système à son niveau de fonctionnement optimal. Contrairement aux solutions vidéo externes USB, le Thunderbolt 3 vous permet de bénéficier de la résolution Ultra HD 4K à 30 Hz sur deux écrans sans épuiser les ressources de votre système.

Rétrocompatible avec les écrans 1080p haute définition, c'est un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou sur d'autres postes de travail.

Le modèle TB32HD2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

En savoir plus sur Thunderbolt

Il se peut que les ports Thunderbolt 3 de votre ordinateur ne fonctionnent pas correctement à moins que vous effectuez une ou plusieurs des mises à jour suivantes :

  • BIOS
  • Firmware Thunderbolt
  • Pilotes des contrôleurs Thunderbolt 3
  • Logiciel Thunderbolt 3

Les mises à jour requises varient selon votre ordinateur.

Veuillez consulter http://thunderbolttechnology.net/updates pour une liste actualisée des ordinateurs concernés ainsi que des instructions. Si votre fabricant ne fait pas partie de la liste sur le site Web Thunderbolt, veuillez contacter votre fabricant.

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Applications
  • Une solution idéale pour les professionnels de la création, qui travaillent avec des images et vidéos haute résolution, comme les dessins CAO et les images médicales
  • Éditez des vidéos 4K sur un écran tout en lisant des vidéos non éditées sur le deuxième écran 4K
  • Utilisez-le avec des systèmes différents, avec des écrans 4K ou 1080p
  • Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en composant du contenu 4K sur l’autre écran
  • Modifiez des photos ou des vidéos haute définition sur deux écrans supplémentaires, quelle que soit leur orientation ou résolution
  • Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en composant du contenu 4K sur l’autre écran
  • Étalez une feuille de calcul ou de travail sur plusieurs écrans afin de ne pas avoir à les faire défiler à l’horizontale
  • Accédez à des vues panoramiques créées dans des applications logicielles, tout en affichant du contenu didactique utile sur l'écran de votre ordinateur portable
  • Connectez votre Dell XPS ou Dell Precision à deux écrans DisplayPort externes
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Type de covertisseur Adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Vitesse max. de transfert de données 20 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mâle Output
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 114 mm [4.5 in]
Poids du produit 103 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort - 4K 60 Hz - Compatible avec Windows seulement
TB32DP2

Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort - 4K 60 Hz - Compatible avec Windows seulement

Utilisez un port Thunderbolt 3 sur votre système Windows pour exécuter des applications exigeantes en ressources sur deux écrans 4K UHD, ou pour exécuter un écran 5K

119,99 € hors TVA
143,99 € incluant TVA

Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort - 4K 60 Hz - Compatible Mac et Windows
TB32DP2T

Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort - 4K 60 Hz - Compatible Mac et Windows

Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur deux écrans 4K 60 Hz à l'aide de votre Mac ou PC

127,99 € hors TVA
153,59 € incluant TVA

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port USB Type-C

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP

Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Connectez trois écrans indépendants sur un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP

Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Connectez deux écrans indépendants à un seul port USB Type-C à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis