Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Y d'alimentation pour PC 3m - IEC C14 vers 2x IEC C13

Nº de produit : PXT100Y

Alimentez deux appareils (ordinateur, moniteur, imprimante) à partir d'une seule prise d'alimentation

Spécifications techniques
  • 1 connecteur C14 IEC 320

  • 2 connecteurs C13 IEC 320

  • Capacité de 240 V à 10 A

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € incluant TVA

Nº: PXT100Y

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le cordon d'alimentation PXT100Y de 3 m comprend une connexion d'alimentation C14 et deux C13, permettant à deux appareils de partager un port d'alimentation, libérant ainsi de l'espace au niveau de votre unité de distribution d'alimentation, votre protection contre les surtensions ou votre prise murale.

Idéal pour les ordinateurs, moniteurs ou imprimantes, ce câble d'alimentation en Y bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Libérez de l'espace au niveau de votre unité de distribution d'alimentation, votre protection contre les surtensions ou votre prise murale
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Branchez deux ordinateurs, écrans et/ou imprimantes sur un seul port d'alimentation d'une unité de distribution d'alimentation, d'une protection contre les surtensions ou d'une prise murale
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SJT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C14 IEC 60320
Connecteur B 2 - Alimentation C13 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 10A
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 16 AWG
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Informations d'emballage
Poids brut 516 g [18.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur d'alimentation pour ordinateur de 3 m - C14 IEC320 vers 2 C13 IEC320

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis