Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'Alimentation PC 1,8 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 - Cordon Secteur

Nº de produit : PXT101EUR

Alimentez votre PC en utilisant une prise d'alimentation européenne mise à la terre

Spécifications techniques
  • 1 fiche d'alimentation UE (Schuko) CEE 7/7

  • 1 connecteur C13 IEC 320

  • Capacité de 250 V à 10 A

  • Approuvé VDE, RoHS

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € incluant TVA

Nº: PXT101EUR

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le cordon d'alimentation européen 2 broches pour PC PXT101EUR de 1,8 m est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu pour fournir une connexion d'alimentation durable à votre ordinateur.

Le cordon d'alimentation comprend une fiche d'alimentation Schuko CEE7, ainsi qu'un connecteur C13. De plus, il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Branchez votre PC sur une prise d'alimentation européenne mise à la terre
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Permet de brancher un écran, un PC ou une imprimante laser sur une prise murale mise à la terre
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SVT
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 10 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 188 g [6.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation européen 2 broches de 1,8 m pour PC

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis