×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 30 cm - C14 vers C13
Prolongez la longueur de votre cordon d'alimentation jusqu'à 30 cm
Nº de produit : PXT1001
- Une fiche C14 et une prise C13 d'une capacité de 125 V à 10 A
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
La rallonge de cordon d'alimentation PXT1001 C14 vers C13 est dotée d'une fiche femelle qui se branche à votre ordinateur, imprimante, etc., et d'une fiche mâle qui se branche dans un autre cordon d'alimentation, vous permettant d'accroître jusqu'à 30 cm la distance entre vos périphériques et la prise d'alimentation.
De conception recherchée et fabriqué avec des matériaux haute qualité, ce cordon d'alimentation CA est couvert par notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Augmentez jusqu'à 30 cm la distance de connexion entre vos périphériques (moniteurs, imprimantes, etc.) et la prise d'alimentation
- Offre une solution de remplacement de qualité supérieure des cordons d'alimentation manquants ou usés
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Prolongez la longueur de votre cordon d'alimentation d'ordinateur jusqu'à 30 cm
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931870 | |
UPC Code | 065030833424 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 3 | |
Connecteur(s) | ||
Types de connecteur | 1 - Alimentation C13 IEC 60320 | |
1 - Alimentation C14 IEC 60320 | ||
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | UL Listed | |
Alimentation | ||
Courant d'entrée | 10 A | |
Tension d'entrée | 125 AC | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 18 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.3 m [1 ft] | |
Longueur du produit | 0.3 m [1 ft] | |
Poids du produit | 48 g [1.7 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 30 cm - C14 vers C13 |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- PXT1001_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis