StarTech.com

Cordon d'alimentation PC robuste C13 vers C20 de 91 cm - 2,5 mm²

Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation

Nº de produit : PXTC13C20143

  • Capacité de 125 V à 15 A
  • Fil de 2,5 mm² de calibre
  • Conformité aux normes UL, RoHS
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SJT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C20 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 15 A
Tension d'entrée 125 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 14 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 228 g [8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 234 g [8.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d’alimentation pour ordinateur 2,5 mm² de 91 cm – C13 vers C20

Certifications

Produits associés

Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 91 cm - Câble d'alimentation C14 vers C13
PXT100143
Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 91 cm - Câble d'alimentation C14 vers C13

Prolonge l'alimentation de votre serveur au PDU jusqu'à 91 cm

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Cordon d'alimentation PC robuste C19 vers C20 de 91 cm - 2,5 mm²
PXTC19C20143
Cordon d'alimentation PC robuste C19 vers C20 de 91 cm - 2,5 mm²

Branchez un serveur gourmand en énergie à une unité de distribution d’alimentation

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA