StarTech.com

Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 60 cm - Câble d'alimentation C14 vers C13

Prolongez la longueur de l'alimentation électrique de votre ordinateur de 61 cm

Nº de produit : PXT1002

  • Connexion d'alimentation IEC-320-C14 (mâle) vers IEC-320-C13 (femelle)
  • Capacité de 125 V à 10 A
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de câble SVT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C14 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 10 A
Tension d'entrée 125 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 0.6 m [2 ft]
Longueur du produit 0.6 m [2 ft]
Poids du produit 71 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 80 g [2.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 60 cm - C14 vers C13

Certifications

Produits associés

Cordon d'extension d'alimentation standard C14 vers C13 de 1,8m - M/F
PXT100
Cordon d'extension d'alimentation standard C14 vers C13 de 1,8m - M/F

Prolongez la longueur de votre cordon d'alimentation jusqu'à 1,8 m

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA