Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câbles d'alimentation informatiques - Internes
En plus de câbles d'alimentation de rechange pour disque, nous offrons toute une variété de solutions conçues pour répondre à des besoins spécifiques comme l'alimentation d'un disque dur ATA à partir d'un connecteur Molex/LP4 situé sur votre bloc d'alimentation.11 à 20 de 32 résultats
Trier par :
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4
Alimentez un disque dur IDE à partir d'une connexion d'alimentation SATA.
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 30 cm - F/M
Alimentez un appareil LP4 à partir d'une connexion SATA de l'alimentation de votre ordinateur
Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires
Alimentez jusqu'à 3 périphériques en utilisant un connecteur d'alimentation SATA à partir de l'alimentation de votre ordinateur
Adaptateur de câble d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M
Permet de connecter un disque dur IDE à un connecteur d'alimentation Serial ATA
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette
Alimentez jusqu'à deux périphériques ou disques durs LP4 4 broches et un lecteur de disquette à partir d'un seul connecteur d'alimentation SATA
Câble d'extension d'alimentation PCI Express 6 broches 20 cm
Prolongez la portée de la connexion d'alimentation de la carte vidéo PCI Express
Câble adaptateur d'alimentation PCI Express à 6 broches vers 8 broches de 15 cm - F/M
Connectez une alimentation PCI Express 6 broches standard du bloc d'alimentation sur des cartes vidéo ATI et NVidia 8 broches
Câble répartiteur d'alimentation PCI Express 15 cm
Dédoublez une connexion d'alimentation à 6 broches PCI Express unique en deux connexions d'alimentation
Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm
Connectez deux périphériques LP4 (disques CD/DVD-ROM, etc.) à un connecteur LP4 unique
Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4